Статья
Почему мои расходы на воду такие высокие?
Хотите сократить расходы на бытовую воду, но не знаете, как это сделать? Существует множество способов сократить потребление воды, даже не замечая этого, и при этом — повысить ежедневный комфорт. Читайте дальше, чтобы узнать, почему сокращение расходов на воду не будет означать причинение себе неудобств.
Как можно сократить расходы на воду?
Если вы когда-нибудь задумывались, почему ваши расходы на воду такие высокие, то для вас есть множество простых решений, которые помогут сократить потребление воды и расходы на домашнее хозяйство.
Например, вместо того чтобы открывать душ или кран и ждать, пока вода достигнет нужной температуры, можно сэкономить деньги, приняв на несколько секунд более холодный душ, или вытекающей водой наполнить ведро. А еще можно найти способ мгновенно получать горячую воду (подробнее об этом ниже).
В местах, где не требуется питьевая вода для приборов, можно начать использовать дождевую воду, например для унитаза, стиральной машины или даже полива. Если учесть, что на одни только унитазы приходится около 30% от общего объема потребления воды в домохозяйстве, вот вам показатель того, сколько можно сэкономить, перейдя на дождевую воду. Это не только сокращение потребления воды, но и расходов.