Вопрос-Ответ
Вопрос: В системе отопления не достигается достаточная температура.
Ответ:
Возможная причина неисправности
Активирована автоматическая функция ночного режима.
Изменились гидравлические условия. Насос необходимо адаптировать к новым условиям.
Если активирована функция ночного режима
С помощью кнопки 4 включите функцию ночного режима (для MAGNA используйте кнопку 3).
Если используется режим управления AutoAdapt
Возможная причина неисправности: функция AutoAdapt не может правильно адаптировать работу насоса к изменениям в работе системы отопления.
Способ устранения
Выключите насос на пять минут с помощью выключателя питания на линии электроснабжения (не выключателя питания на самом насосе), а затем снова включите насос.
С помощью кнопки 5 переключайте возможные режимы работы до тех пор, пока снова не включится режим AutoAdapt. Для адаптации автоматических настроек к изменившимся условиям системы может потребоваться несколько часов (для MAGNA используйте кнопку 3).
Если эти меры не привели к нужному результату, то насос необходимо настроить в соответствии с (определенными) характеристиками системы.
Способ устранения
С помощью кнопки 5 начните переключать между четырьмя возможными режимами управления по пропорциональному давлению и по постоянному давлению, тестируя каждую настройку в течение примерно двух часов. (для MAGNA настройки выполняются с помощью кнопки 3. Если подача тепла недостаточная, вызовите монтажника).
Если подача тепла не увеличится:
С помощью кнопки 3 переключите насос в режим работы «Постоянная скорость вращения II» и протестируйте эту настройку в течение примерно двух часов. Если подача тепла не увеличится, переключите насос в режим «Постоянная скорость вращения, уровень III».
Если и в этом случае подача тепла не увеличится, обратитесь к вашему техническому специалисту.
Дополнит. информация:
Дополнительные знания
Узнайте, как добиться снижения энергопотребления, повышения комфорта и непревзойденной эксплуатационной надежности для вашей области применения. Ознакомьтесь с историями наших клиентов о преимуществах, которые они получили благодаря подходу Grundfos к интеллектуальным системам, использованию воды и энергии. Воспользуйтесь поиском в разделе «Исследования и аналитические данные Grundfos», чтобы найти специализированные учебные материалы, статьи, техническую информацию, видеоролики и многое другое для оптимизации вашего решения.