Веские аргументы в пользу правильной установки SCALA2

Правильная установка насоса SCALA2 имеет решающее значение по нескольким причинам.

Помощь в обеспечении оптимальной производительности, профилактика повреждений насоса и системы водоснабжения, достижение энергоэффективности, предотвращение протечек системы и любого вызванного ими ущерба от воды, соблюдение нормативных требований и обеспечение постоянного напора воды во всем доме.

Соблюдайте местное законодательство и нормативные акты, такие как сантехнические нормативы, а также применяйте наши лучшие практические советы, приведенные ниже, чтобы оптимизировать вашу систему SCALA2.

Порядок правильной установки SCALA2

Обратите внимание, что этот контрольный список рекомендаций предназначен только для общего ознакомления.

Чтобы обеспечить правильную установку SCALA2 в вашем регионе, всегда пользуйтесь документацией, прилагаемой к насосу, и при необходимости проконсультируйтесь со специалистом.

Скачать документацию к SCALA2

Подготовка

1. Ознакомление с документацией и техническими характеристиками изделия

Ознакомьтесь с руководством по монтажу и эксплуатации, а также с информационной брошюрой, которые можно скачать по этой ссылке:
Документация к SCALA2.

Ознакомьтесь с техническими характеристиками SCALA2, такими как расход, максимальное давление, источник питания и габариты. Это обеспечит соответствие насоса требованиям вашего заказчика. Обязательно ознакомьтесь с местным законодательством и нормативными актами, например, к установкам питьевой воды должны предъявляться особые требования.

2. Выбор подходящего места установки

Насос можно устанавливать как внутри помещения, так и снаружи (у SCALA2 класс защиты IPX4).

Учитывайте такие факторы, как доступность, стабильность и близость к источнику воды. Убедитесь в наличии достаточного пространства для технического обслуживания.

Насос следует устанавливать рядом с дренажем или в поддоне для сбора капель, подключенном к дренажу. Насос SCALA2 оснащен встроенным поддоном для сбора капель, т. к. небольшая утечка из уплотнения вала при запуске является нормальным явлением. Установка в отдельный поддон для сбора капель помогает справиться с любыми утечками в трубных соединениях и предотвратить возможное накопление конденсата на раме насоса. Устанавливайте в проветриваемом помещении, чтобы избежать образования конденсата.

При установке снаружи: рекомендуется не подвергать нагнетатель давления воздействию прямых солнечных лучей. В зимние периоды система, подверженная риску замерзания, должна быть полностью пустой.

3. Проверка источника питания

Убедитесь на соответствие источника питания требованиям, указанным в руководстве к изделию.

Удостоверьтесь в необходимости электрика для подключения электрооборудования. Любые изменения в электрических подключениях должны выполняться лицензированным электриком.

4. Подготовка необходимых инструментов

Подготовьте необходимые для установки инструменты, такие как гаечные ключи, плоскогубцы, труборезы, тефлоновая лента* и прибор для проверки напряжения.

Обратите внимание, что для всех соединений насоса требуется только затяжка вручную: не используйте гаечный ключ. Использование гаечных ключей может привести к чрезмерной затяжке и трещинам соединения с корпусом насоса, что может привести к отзыву гарантии.
* В случае герметизации трубы плоскими прокладками не используйте уплотнительную ленту

5. Подготовка необходимых материалов

Соберите все необходимые материалы для монтажа, в том числе трубы, трубопроводную арматуру, клапаны и любые дополнительные принадлежности.

 

Монтаж

1. Отключение источника питания

Перед установкой убедитесь в отключении электроснабжения в месте установки насоса. Это нужно для профилактики несчастных случаев или опасностей поражения электрическим током.

2. Установка насоса

Надежно установите насос SCALA2 в выбранном месте, обеспечив его ровное и устойчивое положение. Лучше всего разместить его на резиновой подкладке, гасящей вибрации, чтобы создать более тихую обстановку.

3. Соединение труб

Для всех соединений насоса требуется только затяжка вручную: не используйте гаечный ключ. Использование гаечных ключей может привести к перетягиванию и трещинам соединения с корпусом насоса, что может привести к отзыву гарантии на насос.

Для обеспечения надлежащего потока воды установите необходимые трубы, арматуру и клапаны.

Впускные и выпускные патрубки регулируются на ±5°.

Диаметр впускной трубы должен быть больше 1 дюйма, если ее длина превышает 10 м или если высота всасывания превышает 4 м.

Соедините выпускной патрубок с прямой горизонтальной трубой. Размещение прямой горизонтальной трубы перед любыми изгибами в системе трубопроводов может помочь снизить ненужные потери на трение, а также стабилизировать поток. Для всех трубопроводов в системе необходимо предусмотреть соответствующие опоры.

Рекомендуем использовать гибкие шланги для обеспечения безопасной и незагрязненной транспортировки питьевой воды. Гибкие шланги Grundfos одобрены Консультативной схемой по правилам водопользования (WRAS) как для горячего, так и холодного водоснабжения. Они отличаются исключительным сопротивлением к изломам и долговечностью, а также прочной конструкцией, устойчивой к истиранию и раздавливанию.

Для предотвращения утечек в точках соединения используйте тефлоновую ленту или соответствующие герметики. Не используйте уплотнительную ленту на трубах, герметизированных плоскими прокладками, таких как гибкие трубы Grundfos.

См. общие меры предосторожности для впускных и выпускных патрубков в Информационном буклете про SCALA.

4. Проверка соединений

Убедитесь на предмет надежности и плотности всех соединений между насосом, трубами и клапанами. Для проверки герметичности или перепадов давления используйте манометр.

5. Заправка насоса

Перед первым запуском насос требуется заправить водой объемом 1,7 литра.

Для применения на высоте всасывания, необходимо снять стопорный штифт (если он установлен) и, возможно, потребуется повторно заправить насос водой (рекомендуется заправлять его через обратный клапан).

6. Пусконаладка насоса

Включите источник питания и проверьте работоспособность насоса.

Перед запуском насоса откройте кран в самой высокой точке системы. С помощью этого из насоса и системы удаляется воздух и насос наполняется водой.

Убедитесь на предмет отсутствия необычных шумов, вибраций или утечек. Осмотрите систему, чтобы убедиться на предмет ее работы в соответствии с требуемыми параметрами.

Небольшая утечка через уплотнение вала при запуске является нормальным явлением до тех пор, пока поверхности уплотнения вала не будут полностью смазаны. По этой причине насос следует устанавливать рядом с дренажем или в поддоне для сбора капель, подключенном к дренажу (см. пункт 2 выше).

7. Регулировка давления предварительного нагнетания в баке.

Установите давление на уровне 70 % от заданного значения: ни в коем случае не превышайте его.

Дополнительную информацию о регулировке давления перед заправкой можно найти путем сканирования этикетки на верхней части насоса или путем перехода к Нашему практическому руководству.

Эксплуатация

1. Проведение проверок системы

Проверьте производительность насоса при разных условиях нагрузки, чтобы убедиться на соответствие требованиям вашего клиента и обеспечения ожидаемого давления и расхода воды.

Убедитесь, что система, в которой установлен насос, рассчитана на его максимальное давление (чтобы предотвратить любое давление обратного потока более 10 бар).

2. Проведение заключительных проверок

Проверьте всю установку на отсутствие потенциальных проблем, таких как неплотные соединения, неправильная проводка или утечки воды. При необходимости устраните все выявленные проблемы.

3. Инструктаж пользователя

Предоставьте конечному пользователю необходимые рекомендации по эксплуатации и техническому обслуживанию насоса, чтобы обеспечить его оптимальную производительность и срок службы. Передайте им ссылку grundfos.com/scala2, по которой они могут найти поддержку и информацию об изделии.

Сообщите им, к кому следует обратиться в случае появления на панели управления каких-либо ошибок или аварийных сигналов.

Рекомендуем ежегодно проверять давление предварительного нагнетания во встроенном напорном баке. Это связано с тем, что для оптимальной работы и энергосбережения всем системам давления с напорными баками требуется надлежащее предварительное давление, поэтому и может потребоваться регулировка.

 

Хотите узнать больше?

Дополнительную информацию ищите в следующих ресурсах:

  • Курс Ecademy
    Из этого 15-минутного курса вы узнаете о сферах применения и преимуществах водяного насоса повышения давления SCALA2, в том числе о концепции создания идеального напора воды.

    Другие руководства

    Чем мы можем вам помочь?

    Независимо от того, заинтересованы ли вы в покупке продукции или просто хотите проконсультироваться с экспертом Grundfos, мы будем рады помочь вам добиться максимальной эффективности ваших насосов! Вы всегда можете обратиться к нам за поддержкой.