Conoce cómo obtener el máximo confort en el hogar con las soluciones Grundfos pensadas especialmente para viviendas y pequeños edificios residenciales que requieren gran caudal de agua.

CMBE

La solución industrial de Grundfos para el área residencial.

El grupo de presión integrado Grundfos CMBE, es la solución ideal en viviendas y pequeños edificios residenciales que requieren gran caudal de agua. Asegura la presión constante en todos los consumos y alta eficiencia energética (motor IE5), gracias a su variador de frecuencia incorporado en el motor de imán permanentes.

Otras ventajas:

  • Compacto y silencioso
  • Fácil y rápida instalación y puesta en marcha
  • Todo en uno (base, sensor de presión, variador de frecuencia, tanque hidroneumático)
  • Protecciones incluidas
  • Construcción robusta (impulsores y voluta de acero inoxidable)

Conoce más detalles y todos los beneficios de este equipo descargando su ficha técnica en el siguiente botón.

CMBE TWIN

Una solución robusta y versátil para necesidades de mayor caudal en el área residencial.

Si tu proyecto o vivienda requiere mayor caudal o buscas la seguridad de contar con un equipo de respaldo que garantice que el equipo esté siempre en funcionamiento, el grupo de presión CMBE Twin es la solución a considerar.

Posee todas las ventajas de la CMBE y adiciona su versatilidad que permite programar al equipo para que funcione de dos modos diferentes de manera automática:

En cascada: cuando se requiera mayor caudal, el segundo equipo se encenderá para responder a la demanda.

Alternancia: el equipo 2 se encenderá cuando el equipo 1 haya alcanzado “x” número de arranques, para garantizar un uso parejo de los equipos y mayor vida útil de los mismos.

Descubre todas sus ventajas y características descargando su ficha técnica en el botón de abajo.

Grundfos CMBE | Testimonio del Instalador

Conoce en menos de 2 minutos porqué la bomba CMBE de Grundfos es la preferida de los instaladores.

Mira el video del instalador Adam, de Johns Plumbing y conoce su opinión, las ventajas, características del equipo y cómo ajustar la presión deseada presionando 1 sólo botón!

Grundfos CMBE TWIN | Curso de Ecademy

Conoce en 2 simples módulos las ventajas y porqué elegir un sistema CMBE TWIN.

En el siguiente curso te contamos cuándo es recomendable seleccionar este equipo versus otras opciones, sus ventajas y características. Al finalizar podrás testear lo aprendido y obtener un certificado del curso realizado. Estás a un click de lograrlo!

¿Quieres conocer más sobre las soluciones Grundfos para edificios residenciales?

Mira el siguiente video y conoce toda la oferta de productos que Grundfos tiene para ofrecerte en sistemas de bombeos para edificios de hasta 7 pisos, sus beneficios y diferenciales.

Algunos beneficios:

  • Máxima eficiencia energética
  • Máxima confiabilidad
  • Diseño integrado para fácil instalación y puesta en marcha
  • Diseño compacto

¿TIENES ALGUNA CONSULTA?

Entra en contacto con nuestro equipo de ventas.

¿Necesitas más ayuda?

 

Síguenos aquí:

Facebook | Instagram | Linkedin | Youtube