Demineralisert vann for isbitproduksjon

Plusice produserer isbiter. De leverer til arrangementer, hoteller, barer samt store detaljhandelskjeder med is av høy kvalitet. På en travel dag produserer de mer enn 30 tonn isbiter. Den eneste ingrediensen er vann, og det må være rent og trygt.

Innledning

Vannet til isbitene hentes fra det lokale vannverket. Men selv en god drikkevannskvalitet er utilstrekkelig for industriell produksjon. Vannet må være helt fritt for salter, partikler og bobler, fordi det er viktig at isbitene er av høy kvalitet, klare som glass, rene å se på og enkle å skille fra hverandre.

Plusice har spesialisert seg på håndlagde isbiter som er krystallklare. Disse isbiter selges til high-end barer, restauranter og hoteller blant andre.

Vannbehandling løsning

Grundfos har mange års erfaring med vannbehandling for produksjon av spesialisert is for ishockey, kunstløp, curling og til og med hurtigløp på skøyter. En verdifull konsultasjonsprosess med kunden resulterte i valg av en vannbehandlingsløsning som var nøye tilpasset maskineriet som ble brukt og de kompliserte driftsforholdene, inkludert et svært varierende strømningsbehov i løpet av arbeidsdagen, uken og året.

Saltinnholdet i drikkevannet reduseres med 98 % i en membranenhet, nærmere bestemt en omvendt osmoseenhet. I tillegg fungerer membranen som en mikrobiologisk barriere, da mikroorganismer ikke kan passere gjennom den.

Før membranfiltrering er det nødvendig å forhåndsbehandle innløpsvannet for å opprettholde bærekraftig, problemfri drift. Et bløtgjørings anlegg fjerner hardheten fra drikkevannet, som ellers ville utfelle og tette membranene. Fritt klor er også et problem for membranene og kan fjernes med kullfilter – men irrelevant i dette tilfellet siden dansk drikkevann ikke kloreres.

Det behandlede vannet samles i en vanntank, og en påfølgende pumpeenhet sørger for at vannet tilføres produksjonen med tilstrekkelig trykk.

Omvendt osmose enhet i en mat trykt design.

Problemfri produksjon

I tillegg til leveransen av de nevnte anleggene og enhetene, besto leveranseomfanget av oppstart og igangkjøring.

Alt fungerer jevnt og pålitelig. Den starter, stopper og leverer riktig vannkvalitet. Det er veldig imponerende å se det hele i drift, og helt slik vi ble enige om at det skulle.
Lars Anton Christensen, administrerende direktør i Plusice

Plusice har videre sikret seg mot eventuell nedetid på grunn av mangler i slitedeler, bevegelige deler og andre strategiske deler og komponenter, da de har blitt enige om en serviceavtale som inkluderer en årlig serviceinspeksjon, inkludert forebyggende vedlikehold.

Til venstre: Tommy Christensen, medeier i Plusice. Til høyre: Lars Anton Christensen, administrerende direktør i Plusice.

Matsikkerhet

Vannbehandlingsanlegget er laget av matgodkjente materialer. Å sikre en høy hygienestandard blir tatt veldig alvorlig i produksjonen av isbiter, siden det er mat og ment for konsum. Plusice følger den internasjonale standarden ISO 22000 for mattrygghet, og hele styringssystemet revideres årlig av Bureau Veritas.

I Fødevarestyrelsens inspeksjonsrapport kan Plusice presentere den såkalte Elite Smiley, som gis til bedrifter med fire glade smilefjes på rad og null sanksjoner 12 måneder tilbake.

Mer is

Plusice er i en positiv utvikling med nye tiltak, flere typer isprodukter, og i større mengder. Dette betyr selvsagt et større behov for rent vann – og et ekstra vannbehandlingsanlegg er allerede bestilt.

Løsningen inneholder de samme vannbehandlingsteknologiene som den første leveransen, bare med større flyt og kapasitet. Produksjonen ved Grundfos vil starte snart, slik at anlegget kan leveres og installeres før det igjen er topp periode for isbiter til våre drikkevarer.

Fakta

Vannbehandlingsanlegg

  • Bløtgjørings anlegg type SM42-F
  • Omvendt osmose type RO B2-10 SE30
  • 2100 L lagertank og pumpeenhet
  • CIP clean-in-place-enhet for RO-anlegget

Om Plusice

Plusice er en av de ledende produsentene av is i Danmark. De har spesialisert seg på isbiter, knust is, tørris, isskulpturer og håndlaget is for high-end kunder. Selskapet ble etablert i 2008 og er en familieeid bedrift.

Andre relaterte saker

Les relaterte historier fra kunder som også har hatt gode erfaringer med en Grundfos-løsning.