Case

Reduksjon av behandlede volumer i nettverk med I&I-deteksjon

Et vannverk hadde som mål å redusere infiltrasjon og tilsig (I&I) med 5–10 % per år. Ved å bruke dataanalyseprogramvaren for å oppdage infiltrasjon og nedbørsbasert tilsig (RDI) resulterte det i potensielle besparelser på 1 million euro.

Selskapet bruker I&I-/LM-indikatoren for å søke etter hotspots; I de målrettede bassengene installeres ekstra overvåking, og kortsiktige inspeksjons-/steptest-/rehabiliteringsprosjekter prioriteres. Programvaren brukes til å etablere grunn-/initial-I&I og til å overvåke effekten av handlingene i I&I-reduksjonen. En enkelt kilde til infiltrasjon som nylig ble funnet, var alene ansvarlig for 11 000–15 000 m3/dag i overflødig strømning.

Resultatene inkluderer infiltrasjonsstrømning i tørt vær og kontinuerlig oppdaterte RDI-kurver i bassenget som en funksjon av nedbør. Disse muliggjør sanntidsprediksjon av deres respons på stormhendelser, med direkte fordeler for WWTP-håndtering og langsiktig planlegging.

Den unike evnen til å ta inn og avstemme fakturerings- og AMI-/AMR-data per basseng muliggjør kryssvalidering av legitim sanitærbelastning og økt kalibrering av de gjenværende strømningskomponentene. Indikatorer per lineærmeter (eller LM), per bassengoverflate, per innbygger eller som prosent av totalen gjør det mulig for vannverket å prioritere hotspots basert på data, kvantifisere problemet og vurdere gevinstene som gradvis oppnås

De som ble sporet opp av programvaren peker på et gjennomsnittlig årlig infiltrasjonsvolum på 129 000 m³/dag. Med en behandlingskostnad på 0,28 €/m³ utgjør infiltrasjon alene 13 millioner euro årlig. Med den veiledede tilnærmingen, grundig og automatisert overvåking og flerkriteriumsprioritering som programvaren muliggjør, representerer et konservativt anslag på en årlig reduksjon på 7 % besparelser på rundt 1 million euro.

Kapasitet er et annet avgjørende område. Befolkningen som betjenes forventes å øke med 20 % frem til 2030, eller en forventet årlig vekst på 2 % i kloakksystemet, men også pumpe- og behandlingsanlegg – alt nær dimensjonerende kapasitet for øyeblikket. 

Å sette et konservativt estimat for global kapasitetsøkning for å møte den forventede veksten på rundt 225 millioner euro tillegger økningen beskrevet ovenfor særlig relevans, noe som kan forsinke behovet betydelig ettersom ny kapasitet gjenvinnes gjennom reduksjon av I&I.

Fraværet av en løsning som beskrevet vil uunngåelig føre til dårligere CIP-beslutninger i en skala som gir en klar avkastning på investeringen i implementeringen.


Vannverksprofil
Befolkningsstørrelse:
936 250
Antall klienter: 240 100
Total nettverkslengde (vannforsyning): 6600 km
Total nettverkslengde (kloakksystem): 4800 km

Tilgjengelige datasystemer

  • GIS: gravitasjonsavløpssystem, trykksystem
  • CCTV-inspeksjoner: opptegnelser brukt siden 2006
  • Overvåking av kloakkstrømning: opptegnelser brukt siden 2015
  • SCADA (pumpede strømninger): opptegnelser brukt siden 2017
  • Vedlikeholds-/arbeidsordre: opptegnelser brukt siden 2008

Fokus for programvareimplementering

  • I&I-håndtering
  • Planlegging/optimalisering av proaktivt vedlikehold og CCTV-inspeksjon (kameraovervåking)
  • CIP-planlegging (kloakksystem og WWTP-er)

Data som ble brukt i dette tilfellet

Programvaren vår er utformet for å utnytte dataene som allerede finnes i vannverket fullt ut, avhengig av målsettingen for hvert bruksområde.

Programvaren kobles til tilgjengelige datasystemer på en automatisert, ikke-inngripende og fullstendig sikker måte. I tilfellet med dette spesifikke vannverket og bruksområdet som er beskrevet her, ble data fra systemene som fremheves nedenfor brukt.

Grundfos Connect Network Analytics

Grundfos har inngått et strategisk partnerskap med Baseform for å tilby foretak kraftige digitale tjenester. Grundfos sitt globale verdiløfte blir oppskalert for å betjene det digitale vannmarkedet med Grundfos Connect Network Analytics, en toppmoderne teknologi for ressursforvaltning basert på kunstig intelligens (KI) og maskinlæring. Den er levert av Baseform.

SCADA-/ nettverksovervåking

Arbeidsordre

CCTV/ inspeksjoner

EMS

     

GIS

Fakturering

AMI / AMR

CRM

Relaterede produkter

Find produkter fra Grundfos relateret til dette emne.

Relaterte bruksområder

Finn applikasjoner fra Grundfos knyttet til dette emnet.

Andre relaterte saker

Les relaterte historier fra kunder som også har hatt gode erfaringer med en Grundfos-løsning.