Nye er en vannklok by

Forstaden Nye, nord for Århus, fører an og er den første byen i Danmark som etablerer et sentralisert sekundært vannbehandlingsanlegg. Anlegget gjenbruker oppsamlet regnvann og avløpsvann til toalettspyling og klesvask, og reduserer dermed påvirkningen på grunnvannsressursene betydelig.

Situasjonen

40 % av områdets vannforbruk dekkes av regnvannhøsting. Nye vil bestå av 600 boliger i første fase, og etter hvert vil byen vokse til 15 000 innbyggere.

Etableringen av en ny forstad gir muligheter for å tenke nytt om ressursene og utvikle en smart og levelig by med en helhetlig tilnærming til vannressursforvaltning. Vannløsningen er den første av sitt slag i Danmark. Det er med andre ord en innovativ regnvannløsning som sparer drikkevann og skaper en spennende og moderne by.

Overflatevann samles opp fra tak, veier og den sentrale innsjøen. Vannet føres til et behandlingsanlegg hvorfra det slippes ut via separate vannrør til beboernes toaletter og vaskemaskiner.

Vannbehandlingsløsningen

Selve vannbehandlingsløsningen ble utformet og levert av Grundfos Water Treatment. Regnvann samles i en innsjø og renses på behandlingsanlegget. Det rensede regnvannet slippes ut via spesialdimensjonerte, lilla rør til innbyggernes toaletter og vaskemaskiner.

Ved første øyekast ser vannbehandlingsanlegget ut som en løsning du ville sett på et tradisjonelt vannverk: Ekstraksjon, filtrering, lagring og pumping.

Hvis du tar en nærmere titt, vil du innse at vannbehandlingsanlegget skiller seg ut fra tradisjonell grunnvannsbehandling. Overflatevann har en annen kvalitetssammensetning, og i motsetning til grunnvann er kvaliteten ikke statisk, da den naturlig vil endre seg med årstidene og nedbørsmengden.

Trinnvis beskrivelse

1. Trykkfiltrering

Det første behandlingstrinnet involverer trykkfiltrering. En naturlig prosess der vannet blandes med trykkluft og går gjennom dybdefiltrering. Urenheter fanges opp gjennom de nøye utvalgte filtermediene, inkludert sand og antrasitt. I kombinasjon også kalt et multimediefilter. Denne prosessen fører til høy vannkvalitet og effektiv drift med minimalt energiforbruk.

De første behandlingstrinnene regnvannet gjennomgår, involverer trykkfiltrering og ultrafiltrering, og eliminerer effektivt partikler så små som 0,02 mikron.

2. Ultrafiltrering

Det andre behandlingstrinnet involverer ultrafiltrering som i likhet med trykkfiltrering også bruker en naturlig filtreringsprosess. Ultrafiltrering bruker membranteknologi, noe som gjør den svært effektiv for filtrering av vann med ulik kvalitet. Dette systemet kan eliminere partikler så små som 0,02 mikrometer og fungerer som en fysisk barriere mot bakteriologisk forurensning.

Det rensede vannet oppbevares i en rentvannstank og pumpes til forbrukerne ved hjelp av frekvensstyrte pumper som sikrer et jevnt vanntrykk.

3. Rentvannstank

Det rensede vannet føres til en rentvannstank. Tanken kan romme 55 kubikkmeter, noe som tilsvarer et gjennomsnittlig dagsforbruk. Det behandlede vannet omtales som sekundærvann, som kun kan brukes til toalettspyling og klesvask.

4. Pumpestasjon

Forbrukerne får ønsket mengde vann med et jevnt vanntrykk fra et helt tradisjonelt pumpesystem – som alle er frekvensstyrte og kan operere individuelt eller sammen, med vekt på å minimere energiforbruket.

5. UV-desinfeksjonssystem

Som en ekstra sikkerhetsbarriere for å sikre at vannet ikke inneholder uønskede bakterier, er det montert et UV-desinfeksjonssystem som siste behandlingstrinn. Dette systemet bruker ultrafiolett lys (UV) ved en bestemt bølgelengde for effektivt å hemme mikrobiologisk vekst (inkludert bakterier, virus, alger og sopp) i vann ved å forstyrre DNA fra mikroorganismer.

Den sentraliserte sekundærvannløsningen er etablert og drevet av Aarhus Vand, noe som betyr at innbyggerne i Nye kan nyte en bærekraftig livsstil uten ansvar, utgifter og problemer som normalt er forbundet med sekundær vannbruk. Et profesjonelt drevet sentralisert renseanlegg garanterer sikker drift og trygghet for innbyggerne.

Et sterkt samarbeid

Prosjektet er støttet av Danmarks miljø- og matdepartementet av Environmental Technology Development and Demonstration Program (MUDP) og er implementert i samarbeid med følgende selskaper.

Fakta

Enheter i vannbehandlingsløsningen

    • Trykkfiltrering type EFNSI130PPA
    • Ultrafiltrering type UF1x2-60
    • UV-desinfeksjonsenhet type Spektron 25
    • 55 m³ rentvannstank i HDPE
    • Grundfos pumpeenhet type CRE5-6-F

    Nye

    Nye-nabolaget er utviklet basert på bærekraftige prinsipper. Mennesker lever i respekt for naturen og omgivelsene. Derfor er det utviklet nye løsninger med tanke på ressursforbruk, miljøpåvirkning, transport og natur. Nabolaget har cirka 15 000 innbyggere.

    Relaterte bruksområder

    Finn applikasjoner fra Grundfos knyttet til dette emnet.