Nytt bad – langt fra avløpet

Plassen var der – i et rom midt i den gamle herskapsleiligheten i den danske storby Aarhus. Men det fantes ingen avløpsstamme i nærheten, og dermed ble drømmen om nytt bad en utfordring for familien Moesgaard. To Grundfos SOLOLIFT2-løftestasjoner løste problemet.

I 44 år hadde ingenting blitt endret i leiligheten, så fortidens prakt gikk hånd i hånd med datidens enkle krav til toalett- og badefasiliteter. Da leiligheten fikk nye eiere, ble ønsket om et større og mer moderne bad presserende.

Den eneste mulige plasseringen var i et rom midt i leiligheten, et stykke fra det gamle badet og langt unna kjøkkenets avløpsstamme. Men med to Grundfos SOLOLIFT2-løftestasjoner i hovedrollen ble familiens baderomsdrøm til virkelighet.

Enkel installasjon og service
Det nye badet ble bygget med et installasjonsveggsystem og et elegant, hevet gulv, slik at vegghengt toalett kunne monteres og alle rør skjules – uten å forstyrre naboen under. Dette ga også plass til at den ene SOLOLIFT2-enheten kunne monteres bak en serviceluke i veggsystemet, mens den andre ble plassert bak skyvedører sammen med vaskemaskinen den betjener.

I tillegg til vaskemaskinen er også dusjavløpet koblet til denne modellen, C-3, som er konstruert for å pumpe grått avløpsvann fra to innløp. Den andre løftestasjonen – en CWC-3 med kvern – er spesielt utviklet for montering i installasjonsvegg og håndterer ett vegghengt toalett og opptil tre andre tilkoblinger. I dette tilfellet servant og badekar.

De kompakte løftestasjonene er enkle å plassere slik at de er tilgjengelige ved behov for service. SOLOLIFT2 er også konstruert med tanke på enkel og ren service. Enheten trenger ikke demonteres fra installasjonen, og alle relevante servicedeler er tørre, rene og lett tilgjengelige – ikke nedsenket i tanken. Den trykksikre, sveisede tanken med ventilasjonsventil og kullfilter sørger dessuten for luktfri drift.

Et løft for gamle hus og leiligheter
SOLOLIFT2 fungerer ved at enhetene samler opp og eventuelt kverner faste partikler før avløpsvannet pumpes videre til neste nedadgående rør når tanken er full. Dette skjer via tynne trykkrør med diameter helt ned til 23 mm.

I leiligheten kunne man føre to tynne rør diskret med svak fall langs veggen i naborommet og frem til avløpsstammen i det gamle badet.

SOLOLIFT2 kan faktisk løfte vannet opptil 90 meter horisontalt og seks meter vertikalt. Derfor er det også en svært god løsning når man ønsker å installere bad i kjelleren i eldre hus, der det ikke finnes eksisterende avløp.

Ved installasjon i eldre hus med trange forhold, fremhever rørleggere ofte de fleksible tilkoblingsmulighetene. Med fem ulike varianter finnes det løsninger for tømming av alle typer sanitærinstallasjoner i private hjem – toaletter, varmt vann opptil 90 °C og en ultrakompakt modell for steder med svært begrenset plass.

Løsninger som ga familien Moesgaard mye mer plass til et bad med alt de ønsket seg.

Andre relaterte saker

Les relaterte historier fra kunder som også har hatt gode erfaringer med en Grundfos-løsning.

Relaterte bruksområder

Finn applikasjoner fra Grundfos knyttet til dette emnet.

Relaterede produkter

Find produkter fra Grundfos relateret til dette emne.