Case

Enkel fjernovervåking og fjernstyring med Grundfos Connect Asset Monitor

Slik har digitale løsninger fra Grundfos forbedret effektiviteten og den daglige driften hos Peachtree City WSA.

Ikke bare leverer Grundfos pumper av høy kvalitet, men fjernovervåkingssystemet deres har rett og slett vært banebrytende for oss
Jonathan King, Senior Collections Maintenance Technician ved Peachtree City Water & Sewage Authority

Som vedlikeholdstekniker for Peachtree City Water & Sewage Authority er Jonathan King en del av et team som sikrer trygge og pålitelige avløpsvanntjenester for mer enn 35 000 private, industrielle og kommersielle kunder i lokalsamfunnet i Georgia i USA. «Sikker og ansvarlig håndtering av avløpsvann er en viktig del av hverdagen», forteller King om jobben sin, som krever arbeid bak kulissene, f.eks. ved å forhindre utilsiktet utslipp eller overløp for å transportere vann trygt til renseanlegget. «Transport og rensing av kloakk er viktigere enn strøm. Vi kan stort sett overleve uten strøm, men vi hadde stått overfor alvorlige helserisikoer uten riktig håndtering av kloakk.»

Peachtree City Water & Sewage Authority omfatter over 320 km med rørledninger og 38 pumpestasjoner. Oppgaven til selskapet er å gi de private, industrielle og kommersielle kundene sine trygg og rimelig innsamling og transport av kloakk samt behandling av avløpsvann. Det ble opprettet i 1987 og begynte driften som en uavhengig leverandør av kloakktjenester et tiår senere, i 1997.

King streber etter å finne riktig utstyr og digitale verktøy som gjør det mulig for teamet hans å gjøre jobben sin trygt og effektivt. King sier at han støtter seg mye på partnerskapet de har med Grundfos og deres lokale distributør, Goforth Williamson INC. (GWI), som leverer pålitelige pumper, styringer, service og en digital plattform som holder systemene i gang. Oppgraderingen til Grundfos Connect Asset Monitor har forandret måten de ansatte i Peachtree City jobber på til det bedre. Med overvåkings- og styringsfunksjoner døgnet rundt kan de ansatte avslutte arbeidsdagen vel vitende om at pumpestasjonene er beskyttet, og at de blir varslet ved behov for tilsyn.

«Ikke bare leverer Grundfos pumper av høy kvalitet, men fjernovervåkingssystemet deres har rett og slett vært banebrytende for oss», sier King. «Det forrige SCADA-systemet vårt var ikke like brukervennlig og ga ikke samme nivå av data og synlighet. Det var veldig grunnleggende. Vi visste ikke helt hva som var feil når vi fikk alarmvarsler, og det var vanskelig å få tilgang til systemet.»

En kostnadseffektiv digital løsning

Grundfos Connect Asset Monitor er et enkelt og kostnadseffektivt alternativ til en SCADA-løsning. Den digitale løsningen bidrar til å redusere driftskostnadene fordi kundene kan overvåke og styre utstyret sitt eksternt via en nettbasert plattform. Automatiske varsler gir kundene muligheten til å handle raskt og proaktivt hvis det skulle oppstå problemer, noe som minimerer nedetiden.

Peachtree City var på jakt etter et lett tilgjengelig system med detaljert informasjon, og i den forbindelse tok de kontakt med GWI for å finne en bedre løsning. Med den nåværende Grundfos-løsningen sin kan de overvåke og styre pumpesystemene sine fra hvor som helst i verden. Systemet er ideelt for å overvåke et bredt spekter av pumper med ulike bruksområder, fra trykkøkningspumper til sanitærpumper, og det er lett å integrere uavhengig av merket på utstyret som brukes. 

Skulle det oppstå kritiske situasjoner varsler de automatiske alarmene operatørene umiddelbart via en mobilenhet eller PC, og operatørene trenger ikke mer enn en nettleser og internettforbindelse for å få tilgang til pumpedata i sanntid. King sier at det finnes mange andre fordeler også, blant annet:

  • Ikke lenger behov for konstant overvåking på stedet.
  • Dette letter belastningen på operatøren som har vakt.
  • Installasjonsprosessen er enkel og problemfri.
  • Å lære Grundfos sitt digitale system er mye enklere enn det forrige SCADA-systemet, takket være brukervennlige navigasjonsfunksjoner.

King sier at plattformen til Grundfos har blitt en betydelig del av Peachtrees opplæringsprogram for nyansatte. De kan nå gi brukere ulike tilgangsnivåer (skrivebeskyttet, operatør eller administrator) basert på kunnskapsnivået deres, og når de er ferdig opplært, får de full tilgang til fjernstyringen av pumpene. Grundfos fortsetter å oppdatere og forbedre systemet sitt basert på fremskritt innen teknologien og et økende behov hos kundene. Asset Monitor har gitt dem forbedret sikkerhet, raskere dataoverføring, høyere dataoppløsning og et brukervennlig grensesnitt.

Relaterede produkter

Find produkter fra Grundfos relateret til dette emne.

Relaterte bruksområder

Finn applikasjoner fra Grundfos knyttet til dette emnet.

Andre relaterte saker

Les relaterte historier fra kunder som også har hatt gode erfaringer med en Grundfos-løsning.