Sliter du med ineffektive pumper og høye strømregninger?

Hvorfor lease fra Grundfos?

Kostnadseffektivitet

Du får en fast månedlig avgift, noe som gir deg bedre oversikt over utgiftene dine.

Vedlikehold og overvåking

Lei av uventede driftsfeil? Med våre overvåkingsløsninger kan du bli varslet om problemer før det er for sent, noe som kan gi betydelige besparelser og redusere uventet og kostbar dødtid.

Forbedret bærekraft

Våre løsninger er utviklet for å være energieffektive, noe som betyr at du vil forbedre miljøavtrykket ditt og ta et skritt i riktig retning for å oppfylle eventuelle bærekraftskrav.

Hva inkluderer leasing fra Grundfos?

Pumpesystemer og løsninger

Leasing med Grundfos gir deg tilgang til et bredt utvalg pumpesystemer og løsninger, noe som gir fleksibilitet til å velge riktig utstyr for dine behov og sikre optimal ytelse.

Tjenestetilbud fra Grundfos

Leasing av Grundfos-utstyr gir deg tilgang til et omfattende utvalg tjenester, inkludert installasjon, serviceavtaler, reparasjoner, laserjustering og vibrasjonsmåling. 

Digitale tilbud

Leasing med Grundfos gir deg tilgang til digitale tjenester som Grundfos GO og Grundfos Connect, noe som gir enkel overvåking og styring av utstyret for optimalisert ytelse og informert beslutningstaking.

Faste månedlige betalinger

2–8 års kontraktsperiode

Fleksible alternativer ved kontraktens utløp

Slik kommer du i gang med leasing fra Grundfos i 6 enkle trinn

Trinn 1: Introduksjon

Vi veileder deg gjennom Grundfos Leasing Solution.

Trinn 2: Kredittsjekk og tilbud

Vi gjennomfører en rask kredittsjekk og utarbeider deretter et tilbud basert på dine behov.

Trinn 3: Avtale

Når forslaget er godkjent, utarbeider vi den endelige kontrakten som du kan signere.

Trinn 4: Leveranse

Til slutt vil utstyret ditt bli levert, og du kan se frem til energieffektive pumpeløsninger.

Trinn 5: Vedlikehold av utstyr

For din trygghet gjennomfører Grundfos et årlig servicebesøk i hele avtaleperioden.

Step 6: Når avtalen utløper

For å gi deg fleksibilitet tilbyr vi flere alternativer når avtalen utløper.