ALPHA2 GO og Guided Setup-funksjonen
Lær hvordan du bruker Guided Setup-funksjonen i Grundfos GO-appen, for å finne riktig styringsmodus og settpunkt for ALPHA2 GO sirkulasjonspumpen.
I denne modulen vil vi utforske Guided Setup-funksjonen for ALPHA2 GO, utfordringene den hjelper deg med å løse, og hvordan du bruker Guided Setup ved hjelp av Grundfos GO-appen. Ettersom opptil 95 % av en sirkulasjonspumpes miljøpåvirkning kommer fra driften av pumpen, kan selv små forbedringer i innstillingen av pumpen gi betydelige energibesparelser og redusere CO2-utslippet.
Men det er ikke alltid like lett å oppnå disse besparelsene. Utfordringen med å innstille en pumpe er spesielt variasjonene i systembehov, som for eksempel antall radiatorer, gulvstørrelse eller kjelestørrelse. Disse kan virke som nyttige indikatorer, men de klarer ofte ikke å bestemme de rette pumpeinnstillingene direkte.
Ta dette eksemplet der hvert datapunkt representerer riktig settpunkt
for en pumpe i et varmesystem:
Selv i et system med 10 radiatorer kan riktig innstilling variere betydelig. Faktorer som systemdesign, flow-dynamikk og behov for varmefordeling spiller alle en rolle og skaper et bredt spekter av potensielle innstillinger. Det finnes med andre ord ingen klar formel eller retningslinje, kun variasjoner og uforudsigelighet.
Og når pumpeinnstillingene er feil, får dette følger for alle aspekter ved systemet. Ofte er sirkulasjonspumper feil innstilt med overdimensjonerte kurver, noe som fører til overflødig flow og bortkastet energiforbruk.
Overflødig flow påvirker ikke bare sirkulasjonspumpens energiforbruk, men påvirker også varmeapparatet fordi det øker returtemperaturene og reduserer effektiviteten, spesielt når disse temperaturene overstiger duggpunktet. Dette betyr bortkastet energi og høyere oppvarmingskostnader for boligeieren. Feilaktig igangkjøring gir også misfornøyde beboere, når de opplever støy og generell mangel på komfort på grunn av ujevn oppvarming. Samtidig mister du som rørlegger verdifull tid fordi du må gå tilbake til installasjonen og feilsøke utfordringen som kunne vært unngått.
For å sikre at en ALPHA2 GO er korrekt igangsatt tilbyr Grundfos GO-appen derfor en Guided Setup-funksjon, noe som gjør igangkjøringen mye
mer nøyaktig, enklere og raskere.
Ved å svare på noen få, enkle spørsmål om systemet vil Guided Setup anbefale ikke bare riktig styringsmodus, men også riktig settpunkt for den styringsmodusen. I de fleste tilfeller vil AUTOADAPT være den anbefalte innstillingen fordi AUTOADAPT automatisk optimaliserer ytelsen ved å justere settpunktet basert på det faktiske oppvarmingsbehovet. Bare koble til pumpen, velg applikasjons- og styringsmodus og velg AUTOADAPT som settpunkt.
For ALPHA2 GO kan du anvende AUTOADAPT for både radiator- og gulvvarmesystemer. Jobber du med et varmesystem der AUTOADAPT ikke er det opplagte valget, hjelper Grundfos GO-appen deg med å beregne riktig settpunkt for systemet.
La oss se hvordan det gjøres med Beregnet Settpunkt. For å oppnå den optimale innstillingen må du regne ut designflow og trykktap for den aktuelle installasjonen du jobber med. For å beregne designflowet skriver du først inn størrelsen på området som skal varmes opp av pumpen. Deretter angir du ønsket varmeeffekt, som kan estimeres basert på det året bygningen ble bygget. Til slutt skriver du innønsket delta T eller temperaturforskjell. Med disse tre datapunktene kan du nå beregne et designflow.
Neste trinn er at ALPHA2 GO skal måle systemets trykktap, hvor det er nødvendig å simulere boligens toppforbruk. Ved å åpne alle ventiler i systemet kan du etterligne den kaldeste dagen i året, da alle varmeavgivere er aktive. Dette gjør at pumpen kan måle systemets maksimale trykktap. Med disse to verdiene – det beregnede designflow og det målte trykktapet i systemet – har du nå identifisert systemets optimale settpunkt.
- La oss oppsummere:
Systemvariasjon er den største hindringen for å oppnå riktig igangkjøring. - Feil innstillinger kan redusere effektiviteten og påvirke komforten i boligen.
- Bruk av Guided Setup i Grundfos GO-appen vil hjelpe deg med å finne
riktig styringsmodus og settpunkt. - Når AUTOADAPT ikke anbefales, finner GO-appen det optimale settpunktet ved å beregne designflowet og måle systemets trykktap.