Installasjon av ALPHA2 GO

Finn ut hvordan du installerer ALPHA2 GO. Denne modulen dekker alt fra montering og plassering av pumpehodet til elektrisk montering og mer.

I denne modulen lærer du å installere ALPHA2 GO. Vi gjennomgår installasjon, plassering av pumpehode, tilkobling av strøm og forklarer hvilke adaptere du trenger når du skal bytte til ALPHA2 GO. La oss komme i gang.

Først må du sørge for at du har alle relevante deler:

  • ALPHA2 GO 
  • Pakninger
  • Grundfos strømstøpselet

Har du alt? Bra, da fortsetter vi.

Trinn 1: Montere pumpen
Identifiser først pilene på ALPHA2 GO-pumpehuset. De angir flowretningen gjennom pumpen. Lukk deretter innløps- og utløpsventilene. Monter de to medfølgende pakningene, når du monterer ALPHA2 GO på røret. Sørg for at du installerer pumpen med den horisontale motorakselen innenfor ± 5°. Stram koblingene med en skiftenøkkel og monter Grundfos strømstøpselet.

Trinn 2: Plassering av pumpehodet Når du installerer ALPHA2 GO, kan du plassere pumpehodet i klokkeslæt-posisjonene 3, 6, 9 og 12. ALPHA2 GO K-varianten for kondenserende applikasjoner kan imidlertid bare monteres i klokkeslæt-posisjon 9. Hvis du ønsker å bytte pumpehodeplassering for ALPHA2 GO, bruk en 4 mm sekskantet unbrakonøkkel for å løsne og fjerne de fire skruene fra pumpehodet. Vri nå pumpehodet til ønsket posisjon og sett inn igjen og krysstram skruene.

Trinn 3: Montering av Grundfos strømstøpselet
ALPHA2 GO kommer med et verktøyløst strømstøpsel som kan roteres 90 grader og gjør det enkelt å koble til strøm. La oss se hvordan du monterer strømstøpselet og kobler ferdig ledningene.

  • Trinn 1: Skru løs kabelgjennomføringen.
  • Trinn 2: Sett strømkabelen inn i kabelgjennomføringen og støpselet.
  • Trinn 3: Avisoler ledningene fra støpselet i henhold til målingene
    som vises på skjermen. 
  • Trinn 4: Åpne ledningslåsene og koble til ledningene i henhold til fargekoden: Blå ledninger til nøytral eller N. Svarte eller brune ledninger til fase eller L. Gulgrønn ledning inn i jord.  
  • Trinn 5: Fest ledningene ved å lukke ledningslåsene.
  • Trinn 6: Monter støpselet. 
  • Trinn 7: Trykk støpselet på plass og stram kabelgjennomføringen.
  • Trinn 8: Når pumpen er installert i røret, anbefaler vi at du installerer isolasjonsskallene rundt pumpehuset.

For å montere støpselet i en 90-graders vinkel følger du trinn 1 til 5 som tidligere beskrevet. Løft deretter frontplaten på støpselet, vri hovedstøpselet 90 grader og plasser frontplaten i en 90-graders stilling. Monter støpselet. Trykk støpselet på plass og stram kabelgjennomføringen. Fest til slutt isolasjonsskallene rundt pumpehuset når pumpen er blitt installert i røret.

To kabeladaptere er tilgjengelige for ALPHA2 GO for å hjelpe deg med utskiftingsprosessen i ulike situasjoner. La oss se på funksjonaliteten deres.

Ved utskifting av UPM3- eller UPM4-pumper med ALPHA2 GO må du bruke FCI-signaladapteren hvis den opprinnelige pumpen ble styrt via et eksternt signal ved hjelp av en FCI-tilkobling. Både FCI-signaladapterkabelen og signalkabelen skal kobles til pumpens eksterne signalport via Superseal-tilkoblingen.

ALPHA strømstikkadapteren anbefales ved utskifting av eldre generasjoner av ALPHA sirkulasjonspumper. Med ALPHA-strømadapteren kan du koble til den gamle strømkabelen og støpselet til den nye ALPHA2 GO uten å kutte kabelen.

Dette avslutter installasjonsmodulen for ALPHA2 GO.