Betjeningspanelet for ALPHA2 GO

Finn ut hvordan du bruker ALPHA2 GO betjeningspanelet, bytter mellom styringsmoduser og låser opp avanserte funksjoner ved hjelp av Grundfos GO-appen.

I denne modulen får du en oversikt over ALPHA2 GOs betjeningspanel og styringsmoduser.

Valgknappen gjør det mulig for rørleggere å enkelt veksle mellom styringsmodusene proporsjonaltrykk, konstanttrykk og konstantkurve med tilhørende innstillinger, noe som gir mulighet for presis og enkel konfigurasjon. Avansert konfigurasjon blir fremhevet når pumpen er igangkjørt ved hjelp av Grundfos GO-appen.

Betjeningspanelet gir tydelig informasjon om systemytelsen og viser både effekt, trykkhøyde og flow, slik at det er enklere å overvåke og justere innstillingen.

Enhetsindikatoren til høyre på betjeningspanelet gir deg presise avlesningsdata ved å vise tre forskjellige enheter. Bare én enhet vises om gangen.

Tilkoblingsknappen gjør det enkelt å koble til Grundfos GO-appen og låser opp ekstra verktøy for Guided Setup og systemoptimalisering. Låseikonet vises når betjeningspanelet er låst, for å beskytte pumpeinnstillingene gjennom Grundfos GO-appen. Når pumpen er låst, kan den bare låses opp ved å koble til Grundfos GO-appen.

Betjeningspanelets strømsparingsfunksjon aktiveres etter 15 minutter uten aktivitet. Pumpen går i strømsparingsmodus og slår av skjermavlesningen
for å redusere energiforbruket i perioder uten aktivitet. Styringsmoduser og innstillinger vil lyse i strømsparingsmodus. For å aktivere pumpeskjermen på nytt kan du trykke på en av knappene på skjermen. Skjermens hvilemodus kan deaktiveres i Grundfos GO-appen.

La oss nå utforske ALPHA2 GO sine styringsmoduser og hvordan du identifiserer
dem på betjeningspanelet. Konstanttrykk Anbefales for gulvvarmeapplikasjoner og opprettholder et konstant differansetrykk uavhengig av behovet for flow, noe som gjør det ideelt for systemer med minimalt trykktap. Det sikrer stabil og effektiv ytelse og vises på betjeningspanelet med ikonet for gulvvarme.

Proporsjonaltrykk Anbefales for varmesystemer med termostatiske radiatorventiler, ellers kjent som TRV-er, som justerer differansetrykket basert på variasjoner i flow og opprettholder et jevnt trykk ved radiatorventilene for å sikre høy komfort samtidig som energiforbruket minimeres. Dette vises på betjeningspanelet med ikonet for radiator.

Konstantkurve. Pumpen går i en konstant kurve, uavhengig av det faktiske behov for flow i systemet. ALPHA2 GO opererer i konstantkurve når verken styringsmodusene for konstanttrykk eller proporsjonaltrykk er fremhevet.

AUTOADAPT. En intelligent styringsmodus for ALPHA2 GO som optimaliserer ytelsen ved å justere settpunktet basert på det faktiske oppvarmingsbehovet til systemet. AUTOADAPT er tilgjengelig for proporsjonaltrykk og konstanttrykk, noe som fjerner behovet for å velge innstillingen manuelt.