SCALA2 korrekt innstilling av fortrykk
Lær hvordan en årlig kontroll og justering av fortrykket i SCALA2 trykkøkningspumpe bidrar til å opprettholde optimal ytelse.
SCALA2 er en alt-i-ett trykkøkningspumpe som kan levere konstant vanntrykk til opptil åtte tappesteder samtidig. Pumpen gir høy energieffektivitet, stillegående drift og lavere kostnader for huseieren.
For å få disse fordelene er det avgjørende at fortrykket i den integrerte trykktanken er riktig innstilt. Over tid kan luft lekke ut av tanken, noe som kan føre til svingende trykk, lavere effektivitet, mer støy og økt slitasje på pumpeløsningen. For å unngå disse problemene bør du kontrollere og justere fortrykket én gang i året.
Slik innstiller du fortrykket i SCALA2s integrerte trykktank
- Stopp SCALA2 ved å trykke på STOP-knappen.
- For å fjerne trykket i systemet skal du stenge forsyningsrøret og enten åpne en kran for å slippe ut gjenværende trykk i systemet eller koble pumpen fra rørene.
- Skru av luftventildekselet på trykktanken. Bruk en luftkompressor eller lignende til å kontrollere trykket på pumpen eller til å pumpe luft inn i den integrerte trykktanken.
- Pump luft inn til riktig trykk er nådd. Trykket skal være 70% av setpunktverdien / ønsket utløpstrykk - og aldri over det. Hvis setpunktet for eksempel er 3,0 bar, skal fortrykket være 2,1 bar.
- Når du har funnet riktig fortrykk, skal du pumpe luft inn til ønsket trykk er nådd.
- Monter luftventilhetten godt og stram til for å hindre at luft lekker ut over tid. Åpne forsyningsventilen og slå SCALA2 på igjen
Oppsummering
Å vedlikeholde riktig fortrykk regelmessig er en enkel, men avgjørende måte å sikre at SCALA2 yter optimalt.
Grundfos anbefaler å stille trykket til 70 % av setpunktverdien / ønsket utløpstrykk og aldri over dette.
Ved å kontrollere trykket én gang i året beskytter du systemet mot problemer og sikrer at SCALA2 fortsetter å levere konstant trykk, høy energieffektivitet og stillegående drift.