ALPHA2 GO er banebrytende nytenkning som enkelt guider installatøren til den mest optimale driftsformen og innstillingen i varmeanlegg med radiatorer og gulvvarme, samt i eksisterende fjernvarmeenheter, gassfyr og varmepumper.
ALPHA2 GO er en videreutvikling og en erstatter for de kjente Grundfos sirkulasjonspumpene ALPHA2 og ALPHA3. Det er også et farvel til besværlige beregninger og gjetninger når sirkulasjonspumpen skal settes opp med den optimale driftsformen og det perfekte settpunkt.
"Det avgjørende nye er funksjonen Guided Setup i Grundfos GO-appen – en funksjon som er utviklet spesielt for ALPHA2 GO sirkulasjonspumpen," forteller Martin Andersen som er salgssjef i Grundfos. "Kort fortalt fungerer det ved at installatøren blir veiledet gjennom noen få spørsmål, hvor svarene i praksis stiller inn pumpen slik at den passer helt presist og optimalt til den aktuelle boligen. Alle kan bruke Guidet Setup uten å gjøre noe feil."
"De færreste er klar over at 95% av en sirkulasjonspumpes miljøbelastning stammer fra driften. Derfor er en korrekt innstilling avgjørende for å minimere belastningen."
Hvor mye betyr en riktig innstilling?
"De færreste er klar over at 95% av en sirkulasjonspumpes miljøbelastning stammer fra driften," forklarer Martin Andersen videre. "Så for å redusere pumpens miljøbelastning, må innstillingen optimaliseres. Pumpens energiforbruk kan reduseres med opptil 55% hvis den for eksempel stilles inn til å kjøre med proporsjonaltrykk i stedet for konstant hastighet."
Og det er ikke bare sirkulasjonspumpens energiforbruk som påvirkes. Hele varmesystemets driftsøkonomi belastes hvis sirkulasjonspumpen stilles inn feil.
"Det er en omfattende oppgave å beregne trykktapet mediet får underveis. Varmetapet, som avhenger av boligens størrelse og bygge- eller renoveringsår, spiller også en viktig rolle – alt dette tar ALPHA2 GO hensyn til," forklarer Martin Andersen.
En universal sirkulasjonspumpe
ALPHA2 GO kan brukes i nye installasjoner og til utskiftning av flesteparten av alle stand-alone sirkulasjonspumper i varmeanlegg til både radiatorer og gulvvarme. Men også flestetallet av alle små sirkulasjonspumper som er integrert i eksisterende fjernvarmeenheter, gassfyr og varmepumper, kan skiftes ut med ALPHA2 GO.
Grundfos GO-appen gjenkjenner mer enn 20.000 forskjellige sirkulasjonspumper fra Grundfos og andre pumpeprodusenter når installatøren skanner pumpen som skal skiftes. Deretter kommer appen med forslag til hvilken ALPHA2 GO-pumpe som kan erstatte den gamle, om utskiftingen krever adapter, og om man kan nøye seg med å skifte ut pumpehodet – en detalj som kan gjøre utskifting i de ofte kompakte fjernvarmeenhetene, gassfyr og varmepumper mye enklere.
Nettopp utskiftning av integrerte sirkulasjonspumper kan være en utfordring for installatøren, fordi pumpene typisk arbeider med driftssignaler som er helt unike for akkurat den enheten de er en del av.
"Grundfos GO-appen kan lese av programvaren den gamle pumpen bruker og overføre disse dataene til ALPHA2 GO-pumpen, som deretter opererer som den gamle pumpen – også hva driftssignaler gjelder. Tidligere har mange installatører brukt mye tid på å spore opp de riktige reservedelene til den gamle pumpen, fordi de ikke er en typisk lagervare hos grossistene," forklarer Martin Andersen. "Det kan de spare nå!"
Enklere for både rørlegger og grossist
Med lanseringen av ALPHA2 GO blir sortimentet på grossistenes hyller mye mer oversiktlig. Det betyr samtidig at mange installatører i fremtiden vil kunne spare tidkrevende turer til grossisten.
"Hvis installatøren som standard har ALPHA2 GO 25-75 180 med i bilen, vil de fleste sirkulasjonspumper i private boliger kunne skiftes ut på stedet," fremhever Martin Andersen, som legger til at det også er en variant som med en løftehøyde på 7,5 meter brukes i mange fjernvarme- og gulvvarmeenheter. ALPHA2 GO 25-75 180 kan dessuten via appen reguleres til 6 eller 4 meter. Det introduseres også en ALPHA2 GO-utgave med en løftehøyde på 9 meter, som blant annet kan brukes til utskifting i varmepumper.
I tillegg til ALPHA2 GO lansers også en ALPHA1 GO variant. Denne har ikke kontakt for startsignal og er dermed en mindre avansert pumpe enn ALPHA2 GO.
Alle varianter produseres i de kjente tilkoblingsstørrelsene med en innbygningslengde på 130 og 180 mm og med 1, 1,5 og 2" tilkobling.
Salgssjefen har store forventninger til det nye, banebrytende konseptet. "Ikke minst fordi prisnivået for ALPHA2 GO tilsvarer nivået for de ALPHA2- og ALPHA3-pumpene som fases ut. Og det er ikke bare en ny sirkulasjonspumpe – det er en helt ny måte å arbeide på som gir fordeler for både grossist, installatør og boligeier," fastslår han.
Klar! Ferdig! ALPHA2 GO!