Artikkel

ALPHA2 GO med EPD-deklarasjon

ALPHA2 GO har fått EPD-miljøvaredeklarasjonen som er en objektiv måling av produktets miljøpåvirkning, som gjør det enklere å vurdere bygningens samlede bærekraft.

ALPHA2 GO har mottatt de internasjonalt anerkjente EPD-ene fra Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU) iht. standardene EN15804 og ISO 14025. EPD-ene inneholder kvantitative, objektive og tredjepartsverifiserte opplysninger om hele livssyklusen til ALPHA2 GO-pumpene – fra råvareutvinning til endt levetid. Dokumentene gir essensielle, verifiserbare data som brukes til vurdering av bygningers bærekraft i sertifiseringssystemer som DGNB, BNB, BREEAM, og LEED.

Ta velbegrunnede beslutninger om miljøpåvirkning

Peter Storgaard Madsen, Head of Small Circulators, Grundfos Domestic Building Services, sier at kunder i økende grad etterspør dokumentasjon på hvordan et gitt produkt påvirker miljøet.

«En pumpes miljøpåvirkning vurderes i økende grad på lik linje med kriterier som funksjonalitet og pris. EPD-en beskriver miljøavtrykket ALPHA2 GO-pumpene etterlater gjennom hele livssyklusen, og den er til stor hjelp for våre kunder fordi de verifiserte opplysningene gjør det mulig å ta velbegrunnede, bærekraftsrelaterte beslutninger i prosjektene deres. EPD-er sikrer også at vi i Grundfos fortsetter å utvikle løsninger som ligger helt i front når det gjelder å oppfylle – og helst overgå – fremtidige miljøkrav.»

EPD detaljer

                     OPVARMING                                           TAPPEVANN    

Pumpehus 
Støpejern

EPD
Link

Pumpehus 
Rustfritt stål

EPD
Link

Hvor mye koster ineffektive sirkulasjonspumper kundene dine?

Å varme opp bygningen med gamle sirkulasjonspumper kan være ineffektivt og dyrt. Ved å bytte til en ALPHA2 GO kan du redusere energiforbruket uten å gå på kompromiss med komforten, og ved å velge riktig styringsmodus og korrekt settpunkt kan du oppnå ytterligere 55% energibesparelse.

Grundfos GO: Den raskeste og enkleste måten å finne en energieffektiv erstatningspumpe

Det er enkelt å oppgradere sirkulasjonspumpen til den mest energieffektive erstatningen med Grundfos GO-appen.

Skann bare typeskiltet på den gamle pumpen, og appen gir deg umiddelbart anbefalinger for den optimale erstatningen – inkludert det mest energieffektive alternativet.

Grundfos GO tilbyr også en rekke profesjonelle verktøy og informasjon som gjør det daglige arbeidet med installasjon, igangkjøring, styring og vedlikehold av pumper og pumpesystemer problemfritt og mer effektivt.

Last ned Grundfos GO: App Store | Google Play

Nyttige lenker

Bærekraft hos Grundfos

Bærekraft og en dypt forankret respekt for mennesker og kloden har alltid vært kjernen i vår virksomhet. Det er en integrert del av vår 2025-forretningsstrategi, som akselererer våre energieffektive vann- og digitale løsninger slik at vi kan gjøre størst mulig forskjell på noen av verdens mest kritiske utfordringer.

Vi er stolte av å være verdens første vannløsningsbedrift med net-zero-mål godkjent av Science Based Targets-initiativet. Fire ambisjoner styrer vårt bærekraftsarbeid:

  • Spare energi – gjennom smartere og mer effektiv pumpeteknologi.
  • Spare vann – ved å redusere vårt vannforbruk på tvers av driftssteder og utvikle vannbesparende og gjenbrukbare løsninger.
  • Sirkulær virksomhet – integrere sirkulære prinsipper i hele virksomheten.
  • Vanntilgang – sikre vann til mennesker i nød.

Dette er områdene der vi ønsker å lede og skape størst mulig effekt. De henger direkte sammen med FNs bærekraftsmål: Mål 6 (Rent vann og sanitær) og Mål 13 (Klimaindsats), hvor vi kan bidra mest ved å beskytte verdens vann, redusere klimautfordringer, bevare verdifulle ressurser og forbedre menneskers livskvalitet.

Les mer om bærekraft hos Grundfos