Artikkel

Sikrer pålitelig og effektiv avløpshåndtering i næringsbygg

Gjør installasjonene enklere og øk beskyttelsen mot tilbakestrømning

Din utfordring:

Pålitelig og effektiv avløpshåndtering er avgjørende for å sikre et trygt og hygienisk miljø for de som bruker bygget. Trykkavløpssystemer er et alternativ til tradisjonelle gravitasjonssystemer, som kan by på en rekke utfordringer. Disse omfatter

  • svært komplekse installasjoner fordi mange rør er plassert dypt under kjellergulvet
  • økt risiko for tilbakestrømning og oversvømmelse
  • risiko for utette og utilgjengelige rør som ligger dypt under bakken eller bygningen

Vår løsning:

Grundfos’ trykkbaserte avløpsløsninger tilbyr effektiv avløpshåndtering og maksimal beskyttelse mot tilbakestrømning. De reduserer også installasjonskostnadene og kompleksiteten, og de er designet for rask og enkel service. Våre løsninger består av

  • forhåndsmonterte løftestasjoner som er klare til installasjon, tar liten plass, krever mindre planlegging og unngår dyre utgravinger
  • komplette, prefabrikkerte pumpestasjoner som forenkler arbeidet i sjakten ved å redusere byggekostnader og installasjonstid

Les mer i brukerveiledningen om viktigheten av pålitelig og effektiv avløpshåndtering i næringsbygg. Utforsk de mest effektive tiltakene for å beskytte mot tilbakestrømning av kloakk samt hvordan du beregner og dimensjonerer løfte- og pumpestasjoner for avløpsvann.

Se vår ekspert på avløpsløsninger diskutere utfordringen med tilstopping og nivåbryterfeil i næringsbygg. Oppdag hvordan pumpekummer med Grundfos AUTOADAPT-funksjonalitet og fleksible løftestasjoner sikrer bekymringsfri installasjon og pålitelig drift.

 

Lag din egen pumpestasjon på mindre enn 15 minutter

Hvis du kjenner kravene til pumpeløsningen, kan du bruke vår nettbaserte Pumping Station Creator til å konfigurere en komplett pumpekum på mindre enn 15 minutter. Resultatet er en fullt dokumentert og CE-merket løsning, der alle komponentene er designet for å passe perfekt til hverandre. CE-merkingen og alle relevante EU-standarder gjelder for hele pumpestasjonen.

Se hvordan du enkelt kan dimensjonere og spesifisere din egen pumpestasjon.

Andre relaterte artikler og innsikt

Finn relaterte artikler med forskning og innsikt fra Grundfos.

Relaterte bruksområder

Finn applikasjoner fra Grundfos knyttet til dette emnet.

Relaterede produkter

Find produkter fra Grundfos relateret til dette emne.