Artikkel

Intelligente pumper for varmtvannssirkulasjon i næringsbygg

Utforming av det optimale systemet for varmtvannssirkulasjon

Din utfordring:

Ved bruk av varmtvannssirkulasjon er det behov for direkte varmtvann så snart kranen er åpen. Den tradisjonelle løsningen er å bruke en pumpe med konstant hastighet for å gi nødvendig trykk i varmtvanns- og sirkulasjonsrørledningen. Vanligvis kjører pumpen med maksimal hastighet og strupes vanligvis av en ventil. Dette resulterer i høyt energiforbruk og pumper som ikke kan tilpasse seg endringer i systemet.

Vår løsning:

En mer effektiv løsning for resirkulering av varmtvann er å bruke en konstant temperaturkontrollert pumpe. Konstant temperaturkontrollmodus på TPE3 vil alltid opprettholde ønsket vanntemperatur ved kranene og i sirkulasjonsrøret. Hvis temperaturen øker, reduserer pumpen ytelsen og dersom temperaturen synker, vil pumpen øke ytelsen. Dette eliminerer behovet for reguleringsventiler og at overløp aldri vil oppstå, noe som resulterer i betydelige energibesparelser.

Ved Viborg sykehus i Danmark er en jevn tilførsel av varmt vann viktig for å opprettholde høye standarder for hygiene. Finn ut hvordan sykehuset får direkte varmt vann, så snart kranen åpnes, takket være Grundfos TPE3-sirkulatoren med konstant temperaturkontroll.

Den intelligente løsningen: En temperaturkontrollert pumpe

Fast hastighet pumpe

En pumpe med konstant hastighet sørger for varmt vann men øker energiforbruket

For å sikre umiddelbart varmt vann ved behov, installeres en egen sirkulasjonsrørledning. Tradisjonelt brukes en pumpe med konstant hastighet for kontinuerlig sirkulasjon av varmt vann. Her blir det et konstant og unødvendig høyt trykk, og det er derfor nødvendig med en strupeventil. Dette øker både investeringskostnadene og energiforbruket.

Temperaturkontrollert pumpe

En temperaturkontrollert pumpe sikrer at ytelsen alltid samsvarer med behovet

I stedet for å strupe strømmen fra en pumpe med fast hastighet, kan du installere en temperaturkontrollert pumpe som MAGNA3 eller TPE3. Pumpenes kontrollmoduser for konstant temperatur sørger for at ønsket vanntemperatur alltid blir holdt. Hvis vanntemperaturen øker, vil pumpen redusere ytelsen, og hvis temperaturen synker, øker pumpen ytelsen. Trådløs teknologi og integrerte sensorer sikrer sømløs kontroll og et kontinuerlig samsvar mellom ytelse og behov. Dette lar deg redusere energiforbruket og spare kostnadene for strupeventiler.

Andre relaterte artikler og innsikt

Finn relaterte artikler med forskning og innsikt fra Grundfos.

Relaterte bruksområder

Finn applikasjoner fra Grundfos knyttet til dette emnet.

Relaterte produkter

Finn produkter fra Grundfos relatert til dette emnet.