Artikkel

Kom i gang med intelligente løsninger

Etterspørselen etter smarte VVS-produkter øker. Hold deg oppdatert for å gi kundene dine de beste og mest energieffektive & smarte løsningene. 
 

Fakta om smarte produkter

Installatører rapporterer økende etterspørsel etter smarte produkter; mer innen VVS enn andre kategorier.

70 % av installatører forventer å måtte tilegne seg programmeringsferdigheter for smarte bygningsinstallasjoner.

30 % av installatører synes de fleste smarte bygningsløsningene er enkle å installere.
 

Sluttbrukere vil ha smarte produkter for å oppnå større energibesparelser

I tillegg til komfort og brukervennlighet ønsker kundene å oppnå energibesparelser. Hjelp kundene dine med å oppnå dette.

 

Smarte produkter, bedre varmesystemer

Visste du at det finnes 200 millioner ineffektive sirkulasjonspumper på verdensbasis? Bare det å skifte ut en gammel sirkulasjonspumpe kan redusere energiforbruket med opptil 75 %.

Du kan ha en stor innvirkning på dette og utgjøre en positiv forskjell for kundenes strømregning og miljøet i Europa.

Kilde: USP Marketing Consultancy B.V. (2022), European Mechanical Installation Monitor Q3 2022. Kvartalsvise telefonintervjuer med ca. 650 registrerte VVS-installasjonsselskaper og rørleggere fordelt på 6 store europeiske markeder.