Lytt til nettverket ditt og reager i sanntid på vanntap og andre hendelser. Overvåkningsmodulen samler inn tilbakemeldinger 24/7/365 for å validere registrene dine og informerer deg om system- og forbrukeratferd. Du vil også kunne tallfeste sonene dine som del av en prioritering.

Nøkkelen til driftseffektivitet er sanntidsovervåking. Som er akkurat det du får fra Network Analytics Monitor-modulen med sine fire viktige funksjoner. For eksempel gjør den det mulig for driftspersonalet å umiddelbart oppdage avvik fra normal nettverksatferd – og å handle raskt. De unike funksjonene reduserer derfor tiden det tar å respondere på hendelser i felten betraktelig. I tillegg får du systematiske beregninger av vannbalansen i hele systemet og på sonenivå.

Øke driftseffektiviteten i sanntid

Sensorbasert overvåking danner grunnlaget for systemanalysen. Den lærer og predikerer etterspørselsmønstre og trender samt forbrukeratferd. 

  • Dynamiske, prediktive etterspørselsmønstre
  • Avansert analyse av trender, atferd, forbrukere og nettverk
  • Individuell validering av målinger og pålitelighetsanalyse
  • En overvåkingsbasert, direkte skildring av nettverksatferd
  • Integrert visning av etterspørselsmønstre og data til modeller for simulering.

Oppdager avvik

Oppdager avvik fra normal nettverksatferd som kan indikere lekkasjer, rørbrudd, uvanlig etterspørsel, endringer i tilsig og infiltrasjon og en rekke nettverksproblemer.

  • Aktiv, rask oppdagelse av lekkasjer, rørbrudd og andre nettverkshendelser, samt feil ved målinger og kommunikasjon
  • Redusert responstid på hendelser i felten
  • Pålitelig, automatisert estimering av tapte vannmengder
  • Strømlinjeformet arbeidsflyt for driftshendelser
  • Operasjonell tilbakemelding validerer data- og arbeidsordre
  • Oppdag og tallfest infiltrasjon og tilsig i nedbørsfelt og innen nedbørsfelt.

Innovativ programvare med svært høy sikkerhet

En av de mest omfattende infrastrukturbaserte ressursforvaltningsløsningene for vann- og avløpsnettverk –  Network Analytics bruker avansert datakryptering for å holde informasjonen din trygg. Finn ut mer om de tekniske funksjonene ved å klikke på en av boksene nedenfor.