Artikkel
Dokumentert driftssikkerhet under alle avløpsvannforhold
Grundfos har utvidet serien av SE/SL-avløpspumper med pumper som har rammestørrelse 56 og en ytelse på 18,5 kW til 63 kW, som betyr at pumpene kan håndtere enda større strømningshastigheter enn før. Den utvidede pumpeserien er utviklet med tanke på pålitelig og effektiv drift under de mest krevende avløpsvannforholdene, med betydelig lavere OPEX som resultat. Den innovative Open S-tube®-løpehjulhydraulikken gjør pumpene ideelle for pumping av avløpsvann med middels til ekstreme konsentrasjoner av fibre og suspenderte faste stoffer. Med den kompakte designen erstatter de enkelt de fleste avløpspumper, og bare et minimum av systemjusteringer er nødvendig.
Se videoen for å finne ut hvordan den nye avløpspumpeserien kan hjelpe deg med å redusere driftskostnader og miljøavtrykk.
Når det gjelder avløpspumper, er pålitelighet og effektivitet av største betydning. For å sikre høyeste driftseffektivitet er den nye serien av SE/SL-pumper utstyrt med IE4-motorkomponenter og det innovative Open S-tube®-løpehjulet. Pumpene fås i et bredt utvalg av materialer, som støpejern, rustfritt stål og hvitjern med høyt krominnhold, og kan skreddersys etter de spesifikke miljøene de skal brukes i. Den nye serien er i tillegg utviklet ved hjelp av avanserte datasimuleringer og har gjennomgått omfattende testing både i laboratorier og i faktiske installasjoner, for å sikre at de tåler de krevende forholdene i moderne avløpsvanninstallasjoner.
Fordi vann- og avløpsanlegg vanligvis har betydelige vedlikeholdsbehov, er den utvidede serien av SE/SL-pumper designet med tanke på enkel service og installeringsvennlige komponenter med feilsikker utskifting, ved behov. Pumpene er selvrensende, som betyr at de kan håndtere fibre, faste stoffer og slam i vannet og opprettholde driften, selv under utfordrende forhold. De leveres også med et komplett utvalg av givere for overvåking av tilstanden, slik at du kan utføre forebyggende vedlikehold og unngå uventet nedetid, beskytte pumpen og sikre at den varer lenge.
Løpehjul som kan trimmes gjør det enkelt å oppnå ytelse på et spesifikt nivå og sikre høy effektivitet over hele driftskurven. Med den patenterte SmartTrim-funksjonen kan du enkelt opprettholde den fabrikkinnstilte løpehjulsklaringen ved å stramme justeringsskruene, uten behov for demontering av pumpen.
Til sammen gir dette en betydelig reduksjon i vedlikeholdskostnader, energiforbruk, de totale eierkostnadene og miljøavtrykket ditt.
“Med denne pumpen tøyer vi grensene for hva som er mulig for hydrauliske konsepter i en enkel og robust design. Med funksjon for selvrensing og redusert slitasje på komponenter kan denne pumpen redusere uplanlagte servicetilkallinger og funksjonsfeil som er svært kostbare, uheldige og potensielt en risiko for miljøet”, forklarer Mikael Nedergaard, Senior Manager i Grundfos, og fortsetter:
“Pumpen er designet med tanke på enkel service og kan raskt gjenopprettes til sin opprinnelige ytelse takket være deler som er enkle å bytte ut og løpehjul som kan trimmes.”