Skyllevann for glassindustrien

Høy kvalitet på skyllevann forbedrer finishen, kvaliteten og holdbarheten til produktet

Skyllevann brukes i en rekke industrier for å sikre et produkt av høy kvalitet og for å holde produksjonsanleggene rene. Grundfos kan tilby både kunnskapen og utstyret du trenger for å designe et nytt skylevannssystem eller modifisere et eksisterende system.

Vi har designet avløpsvannsløsninger i industrier som farmasi, bioteknologi, elektronikk, glass, plast, galvanisering og i felt som bryggerier, sykehus og laboratorier.

Utforsk relaterte tekniske referanser om skyllevannsløsninger

Elektronikkindustrien

En produsent av høykvalitets lydprodukter økte produksjonen, noe som krevde en ny vannbehandlingsløsning for skyllessonene. På grunn av mangel på plass ble en kompakt omvendt osmoseenhet med liten fotavtrykk valgt. For å oppnå vann av høy kvalitet, blir avionisert vann videre behandlet i en mixed-bed enhet. 

DI skyllevann for produksjon av high-end lydprodukter

Kunden utvikler og produserer high-end lydprodukter. For å støtte et økende behov for moderne aluminiumsskap har kunden implementert en ny anodiserende overflatebehandlingslinje. For dette formålet er demineralisert skyllevann av høy renhet nødvendig. Resultatet er et eksklusivt overflateutseende og topp produktkvalitet.

Grundfos har levert og installert en ny vannbehandlingsløsning for produksjon av demineralisert vann. På grunn av plassmangel ble det valgt en kompakt RO-enhet med et lite fotavtrykk. Etter RO-enheten blir vannet polert ytterligere i en mixed - bed enhet for å oppnå høy vannkvalitet. Mixed - bed enheten er for regenerering utenfor plassen, støtter plassproblemet og sikrer en fullstendig kjemikaliefri løsning.

Bransje: Elektronikkindustri | Overflatebehandlingsindustri

Bruksområde: Skylle vann

 

Tekniske data

  • Vannmengde 250 l / t
  • Ledningsevne< 2 µS / cm

Enheter i anlegget:

  • Beskyttende forfilter
  • Kompakt RO-enhet type CU: RO SM41 B1-1-A med SE30C-kontrollpanel
  • Mixed - bed enhet type SILEX 41
  • Akkumulasjonstank i PP (polypropylen) for DI-vann
  • Automatisk trykkøkningspumpe

Glassindustrien

En stor internasjonal produsent av flate glass bruker en fullautomatisert, plug-and-play kompakt vannbehandlingsenhet for skyllesonene. Skyllevannet gjenbrukes/resirkuleres gjennom et spesialdesignet dobbeltfilter som er en kombinasjon av grus- og aktivt kullfilter. 

Vannbehandling for glassvaskemaskiner

En stor internasjonal produsent av planglass har installert en alt-i-ett, helautomatisk plug-and-play-vannbehandlingsenhet for forskjellige skyllesoner. Totalt har kunden 14 alt-i-ett-enheter i drift på forskjellige steder. Med årelang erfaring innen vannbehandling for glassindustrien har Grundfos utviklet en omfattende standardløsning bestående av:

  • Demineralisert skyllevann: Vann forbehandles i en ionebytter bløtgjørings enhet og demineraliseres deretter ved hjelp av kjemikaliefri omvendt osmose. Denne prosessen sikrer at det ikke er flekker, smuss eller rester, noe som forbedrer vedheftet til PVB-filmen betraktelig.
  • Vannbesparelse: En effektiv resirkuleringsprosess reduserer ferskvannsbehovet. Skyllevann gjenbrukes/resirkuleres gjennom et dobbeltfilter som kombinerer grus og aktivt kull, og fjerner skjærevæske, rester og partikler som glassbiter og forurensninger.
  • Lagringstank og boosterpumpe: Etterfyllingsvann og resirkulert vann samles opp i en lagringstank. Det behandlede vannet pumpes deretter til skyllesonene av en integrert pumpe.
  • Automasjon: Prosessen er helautomatisert med sensorer og utløsere som sikrer problemfri drift. Enheten er klargjort for integrasjon med andre kontrollsystemer.

Industri:  Glassindustrien

Bruksområde:  Skylle vann

 

Tekniske data: 

  • Demineralisert vann: 350 l/t
  • Sirkulerende vann: 2400 l/t
  • Konduktivitet: 10-30 μS/cm

Enheter i anlegget

  • Bløtgjøringsenhet type SM 41
  • Saltlaketank for salttabletter
  • Omvendt osmoseenhet type RO B1-1
  • Dobbelt filtersystem type FNSA 40D
  • Boosterpumpeenhet type MQ 3-45
  • PLS-kontrollpanel

Bilindustrien

En ledende leverandør av avansert formteknologi for luksusbiler bruker avionisering med UPCORE™-teknologi for å produsere høykvalitets skyllvann. Dette systemet er selvrensende og har et veldig lavt kjemikalieforbruk, noe som resulterer i lavere driftskostnader. 

Skyllevann for overflatebehandling i bilindustrien

Kunden er en ledende leverandør av sofistikert formingsteknologi innen karosserikonstruksjon for premiumbiler. I lakkeringsverkstedet bruker de katodisk elektroavsetning, også kjent som katodisk dyppebelegg eller kataforetisk lakkering, som er en høykvalitets og økonomisk beleggprosess for alle nedsenkbare metalldeler. Til denne prosessen trenger de en stor mengde skyllevann av høy kvalitet.

Etter mer enn 20 års drift var det nødvendig å reparere noen ødelagte deler og bytte ut kontrollen til de eksisterende demineralisatorene, men basert på en lønnsomhetsanalyse bestemte kunden seg for å erstatte hele anlegget med ny og moderne teknologi som gir mange verdifulle fordeler for driften.

Teknisk sett ble de gamle demineralisatorene med medstrømsregenerering erstattet med UPCORE-teknologi (UPflow COuntercurrent REgeration) på grunn av følgende funksjoner:

Systemet er selvrensende, noe som sikrer et konstant, lavt trykktap og problemfri drift.

Optimalisert utnyttelse av regenererings kjemikaliene fører til reduserte driftskostnader. 

Industri: Bilindustrien

Bruksområde:  Skylle vann

 

Tekniske data: 

  • Vannmengde: 4 m³/t
  • Ledningsevne: < 5 µS/cm

Enheter i anlegget

  • Posefilter type 2-EF5-F
  • UPCORE demineraliseringsenheter 2 x DPC 600H/1200H

Reduser og gjenbruk skyllevann med vannbehandlingsteknologier

Komplekse arbeidsprosesser, høye produksjonsrater og avanserte produkter stiller store krav til skyllevannskvalitet og -mengde.

Ofte er gjenbruk eller resirkulering av skyllevann en stor økonomisk fordel fordi vannforbruket reduseres. Gjenbruk er spesielt gunstig når skyllevannet blir forurenset under prosessen og dermed krever avløpsrensing før utslipp.

I de fleste tilfeller krever vann resirkulering følgende teknologier:

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Enten du leter etter å kjøpe et produkt eller bare søker råd hos en Grundfos-ekspert, kan vi hjelpe deg med å få mest mulig ut av vannbehandlingsløsningen! Ta gjerne kontakt hvis du trenger støtte.