SDI-måling (Silt Density Index): Er råvannet ditt egnet for RO- eller NF-behandling?

Forstå forurensnings potensialet i råvannet før det når membranene dine. Silt Density Index (SDI) hjelper til med å vurdere vannkvaliteten i tilførselen slik at du kan velge riktig forbehandling før omvendt osmose- og nanofiltrering.

Vi hjelper deg med å utforske SDI-testing, tolkningsretningslinjer og forbehandlingsløsninger.

Hvordan SDI-testen fungerer

SDI-testen sammenligner tiden som kreves for å samle en spesifikk vannmengde før og etter filtrering. Økningen i filtreringstid indikerer mengden partikkel- og kolloidalt materiale til stede i vannet. Standardtestvarigheten er 15 minutter.

Beregn din SDI-verdi

  • ti = tiden det tar å tappe 100 ml.
  • tf = tiden det tar å tappe 100 ml etter å ha filtrert i 15 minutter.
  • T = den totale testtiden (alltid 15 minutter eller mindre)

SDI måleenhet

SDI-måleenheten gir en enkel og pålitelig måte å vurdere kvaliteten på råvannet før RO- og NF-behandling. Designet med høykvalitetskomponenter, bidrar det til å sikre nøyaktig og konsistent SDI-måling.

Nøkkelkomponenter:

  1. Innløpsventil
  2. Trykkjusteringsventil
  3. Filter armatur base

 

Kontakt oss for ytterligere informasjon og forespørsel om datablad for SDI-måleenheten. 

Hvordan måle SDI med SDI-måleenheten

Lær hvordan du utfører SDI-testen og beregner resultatet nøyaktig. Videoen viser deg utstyret, testprosedyren og tolkningen av målingen.

Referanseside for beregnet SDI

Bruk referansetabellen til raskt å vurdere ditt SDI-resultat og få innsikt i forurensningspotensialet i råvannet ditt.

For pålitelige resultater må minst to målinger ha lignende SDI-verdier (+/- 0,5). 

  • SDI < 3: Lav begroing-tendens
  • SDI 3 til 5: Moderat begroings risiko. Akseptabelt for mange applikasjoner, men krever nøye overvåking.
  • SDI > 5: Høy risiko for begroing Vannet krever ytterligere forbehandling før det brukes som tilførselvann for RO eller NF.

Hvis vannkvaliteten din ikke er egnet for RO- eller NF-behandling

Vann med en SDI over 5 anses generelt som uegnet for direkte RO- eller NF-behandling på grunn av økt risiko for membranforurensning. Imidlertid kan passende forbehandling ofte redusere begroingspotensialet og muliggjøre pålitelig produksjon av avionisert vann. Utforsk våre vannbehandlingsløsninger for riktig forbehandling. 

Trenger du hjelp til å vurdere kvaliteten i råvannet?