Bløtgjort vannkvalitet ved bruk av utprøvd behandlingsteknologi

Bløtgjort vann

Hardt vann inneholder kalsium og magnesium som kan forårsake beleggdannelse i rør, varmevekslere, kjeler og membraner. I industrielle prosesser fører dette til redusert effektivitet, høyere energiforbruk, økt vedlikehold og uplanlagt nedetid. Bløtgjøring av vann fjerner hardhet på et tidlig stadium, beskytter utstyret og sikrer stabil og forutsigbar drift i hele vannbehandlingssystemet.

Hvor brukes bløtgjøring?

Bløtgjøring brukes både som forbehandling for avanserte teknologier og som en frittstående løsning for drikkevann og prosessvann. I bransjer som mat& Drikkevarer og legemidler, bløtgjort vann med drikkevannskvalitet brukes direkte i produksjonen for å sikre jevn kvalitet og pålitelig drift.

Fjernede elementer
  • Kalsium (Ca++)
  • Magnesium (Mg++)

Forbehandling til omvendt osmose

Ved å fjerne kalsium og magnesium før RO beskyttes membraner mot skalering, og sikrer stabil ytelse, lavere energiforbruk og lengre membranlevetid. Bløtgjøring bidrar til å sikre pålitelig drift og forutsigbar vannkvalitet i RO-baserte systemer.

Matevann og varmesystemer i kjelen

Bløtgjort vann er mye brukt som matevann for kjeler for å forhindre dannelse av scaling i kjeler, varmevekslere og fjernvarmesystemer. Dette forbedrer varmeoverføringen, reduserer vedlikeholdskrav og støtter energieffektiv drift.

Drikkevannsbehandling ved vannverk

Grunnvann inneholder ofte høye hardhetsnivåer. Bløtgjøring bidrar til å forhindre skalering i distribusjonsnett, VVS og installasjoner, ved å forbedre langsiktig pålitelig infrastruktur og sikkerhet for sluttbrukeren.

Drikkevannskvalitet til industrielt bruk

I bransjer som mat& drikke, legemidler og redskapsproduksjon, bløtgjort vann med drikkevannskvalitet brukes direkte i produksjonsprosesser, noe som sikrer jevn kvalitet samtidig som det skalerelaterte utfordringer minimeres.

Se produkter som brukes til bløtgjøring

Se på relaterte tekniske referanser

Vannbehandling for saftproduksjon

Vannbehandling for juiceproduksjon

Rynkeby Foods A / S er den største produsenten av juice og juice konsentrat i Norden.

I forbindelse med utvidelse av produksjonen var det også behov for en større mengde prosessvann. Grundfos har levert vannbehandlingsløsningen for å produsere vannkvalitetene til bløtgjort vann og demineralisert vann til følgende formål:

  • rengjøring
  • fødevann til dampkjel
  • skylle vann for juiceflasker
  • smøremiddel til pumper for matvarekvalitet

Bransje : Matindustri

Bruksområde Kjelevann | Prosessvann | Skylle vann

 

Tekniske data:

  • Demineralisert vannmengde: 8 m³ / t
  • Ledningsevne: <20 µS / cm
  • Sirkulasjons pumpe: 80 m³ / t

Enheter i anlegget:

  • Bløtgjøringsanlegg type SMH 1202-F
  • Omvendt osmose enhet type RO C3-6 med SE30-kontrollpanel
  • Buffertank i PP 39 m³
  • Trykkøkningspumpe

Vannbehandling for hygienisk vask av tekstiler

Vannbehandling for hygienisk vasking av tekstiler

Grundfos har designet, produsert, levert og installert et komplett vannbehandlingsanlegg for produksjon av vann for vasking av tekstiler og kjele matevann.

Selskapet bak vaskeriet er SALESIANER MIETTEX, et velkjent selskap med mer enn 100 års erfaring innen tekstilhåndtering. Produksjonsanlegget har stort fokus på bærekraft og hygienisk vask. 

Bransje: Vaskerier | Tekstilindustri

Bruksområde: Kjelevann | Prosessvann

 

Tekniske data

  • Vannforbruk vaskevann: 70 m3/t
  • Vannforbruk matevann til kjele 3 m3/t
  • Ledningsevne: < 20 µS/cm

Enheter i anlegget:

  • Bløtgjøringsenhet type STFA 25 med SE20 kontrollpanel
  • Saltlakemaskin type SE3500 med SE10 kontrollpanel
  • Lagringsstank for bløtgjort vann
  • Boosterpumper 3 x CRNE 20-4
  • Lagringstank for varmt vann
  • Boosterpumper 3 x CRNE 45-2
  • Bløtgjøringsanlegg type SMH362 med SE20 kontrollpanel
  • Omvendt osmoseenhet type RO B2-8 med SE30 kontrollpanel
  • Lagringstank for demineralisert vann 3 m 3

Bløtgjøring med lang levetid for varmeanlegg

Bløtgjøring med lang levetid for varmeanlegg

Bløtgjøringsenheter er en langsiktig investering, og Grundfos bruker de beste materialene som er tilgjengelige. Derfor var den eksisterende bløtgjøringsenheten på et dansk varmeverk fortsatt i drift etter 20 år. Det var først på grunn av en større renovering at det ble besluttet å erstatte det eksisterende anlegget med en nyere modell. Ifølge drifteren kunne den lett ha kjørt i noen år til.

Grundfos har levert og installert den nye volumkontrollerte bløtgjøreren og den nye trykktanken. Bløtgjøring forhindrer kalsiumavleiringer i rør, dampkjeler og varmevekslere.

Fordelen med en volumstyrt enhet er at den utnytter kapasiteten fullt ut. Det kan være en god og økonomisk løsning for et uregelmessig vannforbruk siden antall regenerasjoner tilpasses forbruksmønsteret.

Det nye bløtgjøreren produserer 2500 m³ bløtgjort vann per år, som varmes opp og sendes gjennom en trykktank til forbrukerne.

Industri: Varme- og kraftverk
Bruksområde: Kjelevann | Fjernvarmevann

 

Tekniske data

  • Kapasitet: 2500 m³/år

Enheter i anlegget:

  • Bløtgjøringsenhet SMH 362 med SE20 kontrollpanel
  • Trykktank
  • Lagringstanker

Bløtgjøring ved ionebytter i kommunal drikkevanns-behandling

Bløtgjøring (ionebytting) i kommunal drikkevannsbehandling

Som det første vannverket i Danmark,  TÅRNBYFORSYNING leverer bløtgjort drikkevann ved hjelp av ionebytter teknologi. Bløtgjøringsenheten er levert av Grundfos.

Tilstedeværelsen av kalsium (Ca) og/eller magnesium (Mg) i vann fører til at vann blir ansett som «hardt». Kalsium- og magnesiumioner i vann reagerer med varme og metalliske rør og deler og vil produsere kalkavleiringer. Videre reagerer hardt vann med kjemiske stoffer som vaskemidler, noe som reduserer effektiviteten til nesten alle rengjøringsoppgaver. Hardt vann kan bløtgjøres ved hjelp av en ionebytterprosess.

Bransje : Vannverk

Bruksområde : Drikkevann

Tekniske data

  • Vannmengde: 3 x 55 m³/t (maks.)

Enheter i anlegget

  • Bløtgjøringsenhet type STFA 17 triplex
  • Saltlaketank med kapasitet på 30 tonn
  • UV-desinfeksjonsenhet type Wedeco Spektron 180

Klar for å sikre vannkvaliteten?