Hvorfor bytte ut en gammel løftetasjon eller knivpumpe?

Som med alle tekniske installasjoner er det ingenting som varer evig. Selv installasjoner som håndterer avløpsvann i private husholdninger - for eksempel en løftestasjon eller knivpumpe - kan bli skadet over tid. De kan for eksempel begynne å tette seg, lekke eller forårsake lugtplager. Du kan også oppleve at pumpene blir mindre effektive og mer støyende etter hvert som de slites ut. Og så kan det begynne å bli vanskelig å vedlikeholde dem.

Hvis du opplever noen av de ovennevnte situasjonene, kan det være lurt å vurdere å bytte til en Grundfos SOLOLIFT2-løftestasjon.

Med en enkel Grundfos-erstatningsslange, som er tilgjengelig som tilbehør, kan du bytte ut både eksisterende Grundfos-pumper og lignende produkter fra andre produsenter. Vi tilbyr også adaptere som gjør det enklere å tilpasse løsningen for stive rør og utskiftningsapplikasjoner. Du kan se listen over tilbehør på grundfos.com eller i SOLOLIFT2 datahæftet (side 12).

Hvorfor oopgradere til SOLOLIFT2?

SOLOLIFT2 er fleksibel, robust, enkel å installere og gir mange fordeler sammenlignet med eldre løsninger:

  • Kompakt design. Passer enkelt inn i eksisterende rom.
  • Fleksibel installasjon. Tilgjengelig med vertikale og horisontale inn- og utløpstilkoblinger. Utskiftningsslange og adaptere gjør det enkelt å skifte ut og installere.
  • Rent og enkelt vedlikehold. Motoren og knivsystemet kan enkelt demonteres for rengjøring og vedlikehold uten at du trenger å skitne til hendene.
  • Robust og pålitelig. Integrert tilbakeslagsventil og høytrykkstanker sikrer at kunden ikke opplever lekkasjer, tilbakestrømning eller lukt. C-3 kan brukes til varmtvann opp til 90 °C.
  • Bare fem varianter. Oversiktlig og enkelt å velge riktig modell for jobben.

Slik velger du riktig variant

SOLOLIFT2-serien består av bare fem varianter som er designet for å håndtere nesten alle oppgaver i hjemmet. Nedenfor har vi listet opp noen eldre modeller av Grundfos SOLOLIFT-løftestasjoner og knivpumper for å hjelpe deg med å velge riktig løsning første gang!

SOLOLIFT2 er den ideelle erstatningen for gamle, utslitte løftestasjoner og knivpumper fra både Grundfos og andre produsenter. Velg din favorittmodell av SOLOLIFT2 basert på hvilken type avløpsvann som skal håndteres, og hvor mange inntak du trenger. 

Last ned SOLOLIFT2 kvikkguiden for mer informasjone i SOLOLIFT2 kvikkguiden

Svart avløpsvann (toalett, bad)

 

Grått vann (kjøkken, vaskerom, bad unntatt toalett)

 

*Sanitærinstallasjoner inkluderer urinaler, vasker, bidéer og dusjer

**Apparater inkluderer oppvaskmaskin, vaskemaskin, kjøkkenvask, badekar og andre sanitærapparater

Relaterte produkter

Finn Grundfos-produkter relatert til dette emnet

Bli SOLOLIFT2-ekspert med bare noen få klikk

Spar tid i det daglige arbeidet ved å forbedre kunnskapen din med den nettbaserte opplæringsplattformen ECADEMY.

Klikk på kurset nedenfor for å starte opplæringen nå.