Vannbehandling er kapitalforvaltning

Forhindre korrosjon, avleiringer og rørbrudd i fjernvarmesystemet ditt med riktig vannbehandling. Riktig vannkvalitet er avgjørende for forvaltningen av eiendommer.

Fjern oksygen

Oksygen er en forutsetning for at korrosjon skal kunne fortsette. Ved å fjerne oksygenet fra vannet før det kommer inn i fjernvarmenettet, elimineres risikoen for korrosjon. I tillegg reduseres behovet for oksygenbindemiddel, og i noen tilfeller kan det utelates helt.

Avsalte matevannet

Salter øker vannets konduktivitet og dermed risikoen for elektrokjemisk korrosjon. Samtidig gir salter gode forhold for bakterievekst og mikrobiell korrosjon. Avsaltet fødevann fjerner grunnlaget for at korrosjon kan fortsette. 

Juster pH-verdien

Sirkulerende fjernvarmevann bør ha en pH-verdi på 9,8 (± 0,2), da dette sikrer et stabilt, korrosjonsbestandig magnetittbelegg på innsiden av fjernvarmerørene. PH-verdien justeres ved å dosere natriumhydroksid (NaOH). Ved å bruke avsaltet vann kan forbruket av NaOH reduseres med mer enn 90 %. 

Hvis du ikke tar godt vare på vannet, kan det bli veldig dyrt. Så før vi valgte membranavgassingsenheten, hadde vi en svært fordelaktig kommunikasjon med Grundfos. Fordi det ikke bare er en komponent du kjøper og installerer; det krever litt mer enn det.
Lars Jørgen Dam, produksjonssjef Skanderborg-Hørning Fjernvarme i Danmark

Forbedre vannkvaliteten med riktig vannbehandling

Hovedmålet med riktig vannbehandling er å forhindre korrosjon, avleiringer og rørbrudd – kort sagt, å forlenge anleggets levetid. Ved å fjerne salter og oksygen fra fjernvarmevannet, samt justere pH-verdien, fjernes grunnlaget for korrosjon – inkludert mikrobiell korrosjon.

Bløtgjøring har vært en vanlig del av vannbehandlingen ved fjernvarmeanlegg i mange tiår. Men når kalsium og magnesium er fjernet fra vannet, vil tilstedeværelsen av salter og oksygen fortsatt påvirke vannkvaliteten. Konduktiviteten vil derfor være den samme etter bløtgjøring. 

Utforsk bløtgjøringsenheter

Demineralisering ved omvendt osmose resulterer i høy saltavstøtning på opptil 98 %. Som en bonus gjør demineralisert vann det enkelt å oppdage inntrenging av råvann, slik at forsyningssikkerheten kan opprettholdes.

Utforsk omvendt osmose-enheter

Oksygenet kan fjernes med en membranavgasser. En kjemikaliefri løsning, og dermed kan behovet for oksygenbindemiddel reduseres med mer enn 90 % og i noen tilfeller helt utelates.

Utforsk membranavgassingsenheter

Reduser magnetitt rester med et magnetisk innlegg

Råvanninntrenging, korrosjonsprodukter og oppløst magnetitt vil uunngåelig forekomme i fjernvarmekretsen og forårsake forurensning og i verste fall havari. Det kan imidlertid bli forsinket betydelig ved bruk av riktige teknologier.

Som et minimum anbefales partikkelfiltrering med posefilter og magnetisk innlegg. Et magnetisk innlegg i partikkelfilteret samler effektivt opp magnetitt fra kretsvannet.

Spar vann og energi med RO-PLUS-teknologi

RO-PLUS er en omvendt osmoseenhet optimalisert for høy vanngjenvinning og lavt energiforbruk for å minimere driftskostnader.  Enheten er konstruert for en utvinningsgrad på opptil 90%, og reduserer verken påliteligheten eller vannkvaliteten.

Lei et vannbehandlingssystem for fleksibel vannforsyning 

Trenger du pålitelig vann i en begrenset periode? Enten det er drikkevann, desinfisert vann, bløtgjort vann eller demineralisert vann, har vi løsningen for å holde driften i gang uten avbrudd.

Våre mobile vannbehandlingsenheter er klare til bruk, enkle å koble til og designet for å levere vannkvaliteten du trenger – raskt. Ingen forsinkelser, ingen problemer, bare en fleksibel løsning som tilpasser seg din situasjon.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Enten du leter etter å kjøpe et produkt eller bare søker råd hos en Grundfos-ekspert, kan vi hjelpe deg med å få mest mulig ut av vannbehandlingsløsningen! Ta gjerne kontakt hvis du trenger støtte.