Vannbehandling for varme- og kraftverk

Bærekraftig varme og kraft 

EU, samt mange andre land, har satt fjernvarme på agendaen med sine klimamål. Riktig vannbehandling er en forutsetning for optimal avkastning på investeringen, siden korrekt vannkvalitet er avgjørende for å optimalisere livssyklusen til rør, kjeler og varmevekslere.

Kjeler og turbiner for varme- og elektrisitetsproduksjon er svært følsomme for korrosjon, avleiringer og avleiringer forårsaket av oppløste salter og partikler i vannet. Fjerning av disse elementene er avgjørende for drift, levetid og forsyningssikkerhet.

Kompakt, fabrikktestet vannbehandling – klar til bruk

Individuelle enheter kan rammemonteres for en komplett og kompakt løsning, klar til bruk. Det tillater også for trykktesting, funksjonstesting og fabrikk aksept testing (FAT) før levering.

Løsningen er komplett med alle interne rør og ledninger fabrikkbygd. Hele anlegget har blitt ytelses- og trykktestet i fabrikken vår. Denne sikkerheten kan oppnås med et Grundfos rammemontert anlegg eller et containerinstallert anlegg. 

Optimal vannbehandling for varme & kraftverk

I denne brosjyren setter vi vann på dagsordenen! Lær hvordan du reduserer korrosjon og slitasje på kjelen ved å sørge for optimal etterfyllingsvann for høytrykkskjeler. Vannbehandling for fjernvarme er også dekket.

Utforsk relaterte tekniske referanser

Kjemikaliefri fødevannsløsning for kraftverk

Ved Energie Steiermark kraftverk i Graz, Østerrike, består vannbehandlingsanlegget av to uavhengige linjer med dobbeltpass omvendt osmose, membranavgasser og EDI som produserer ultrarent vann.

Denne løsningen gir demineralisert vann uten bruk av kjemikalier, noe som sikrer minimal miljøpåvirkning.

Kjemikaliefri matevannsløsning for kraftverk

Energie Steiermark kraftverk i Graz har erstattet sitt eksisterende vannbehandlingsanlegg for produksjon av matevann. En av deres største bekymringer var å unngå bruk av kjemikalier. Ved å bruke en dobbeltpass RO, membranavgasser og EDI fra Grundfos produseres ultrarent vann av svært høy kvalitet.

Industri:  Varme- og kraftverk

Bruksområde:  Kjelevann | Fjernvarmevann

 

Tekniske data: 

  • Vannmengder: 2 x 12 m³/t
  • Ledningsevne: < 0,07 µS/cm
  • Silica (SiO2): < 10 ppm

Enheter i anlegget

  • Dosering for antiscale
  • Dobbeltpass omvendt osmose-enheter 2 x DPRO C3-12/9
  • Membranavgasser MDU 1-10x28" CAVP
  • Elektrodeioniseringsenhet: 2 x EDI 2-5000e
  • Kontrollpanel med S7

Optimalisert vannbehandling for varme- og kraftverk

Det danske energiselskapet Verdo leverer strøm til 32 000 mottakere og fjernvarme til 10 500 kunder. Deres påfyllingsvannbehandling er basert på UPCORE-teknologien™ og brukes til en høytrykks dampkjele. 

UPCORE-prinsippet™ sikrer effektiv bruk av regenereringskjemikaliene og kombinerer alle kjente fordeler ved ionebyttings demineralisering med motstrømsprinsippet. 

Spedevann for varme- og kraftverk

Selskapet Verdo (tidligere Energi Randers Produktion A/S) ligger i Randers havn, ved foten av sin 127 meter lange skorstein. Stasjonen produserer 223 000 MWh i året. Den leverer strøm til 32 000 mottakere og fjernvarme til 10 500 kunder.

Kraftvarmeverket produserer elektrisitet og varmeenergi i fellesproduksjon. Det trengs spedevann til både en høytrykks dampkjel og til distribusjon av fjernvarmen.

Spedevannet til høytrykks dampkjelen er demineralisert i henhold til det patenterte vannbehandlingsprinsippet til UPCORE, som kombinerer alle de kjente fordelene med vann avmineralisering gjennom ionebytte med motstrømsprinsippet. Etter UPCORE-enheten poleres vannet i en blandet sjiktenhet, noe som gir det demineraliserte vannet en sluttkonduktivitet på under 0,07 μS/cm og et silikainnhold på mindre enn 0,01 mg/liter. Vannbehandlingsanlegget består av to parallellkoblede linjer. Hver linje er dimensjonert for en kapasitet på 5 m³ /t.

Spedevannet til distribusjonsnettet til fjernvarmen produseres i en RO-PLUS-enhet. RO-PLUS-enheter er konstruert for en gjenvinningsgrad på opptil 90 %, uten at det går på bekostning av verken påliteligheten eller vannkvaliteten. Som forbehandling av matevannet til omvendt osmose-enheten brukes en bløtgjøringsenhet. Dette vannbehandlingsanlegget har en kapasitet på 15 m³ /t, og konduktiviteten til det demineraliserte vannet vil være under 10 μS/cm.

Videre er PLS-kontrollen integrert i det eksisterende SCADA-systemet til kraftvarmeverket.

Industri:  Varme- og kraftverk

Bruksområde:  Kjelevann | Fjernvarmevann

 

Tekniske data: 

  • Ledningsevne: < 0,07 μS/cm
  • Silikainnhold (SiO2): < 0,01 mg/l
  • Ledningsevne: < 10 μS/cm
  • Kapasiteter: 5–15 m³/t

Enheter i anlegget

  • Demineraliseringsenhet UPCORE duplex
  • CO2-avgasser
  • Mixed - bed enhet MBA 600
  • Bløtgjøringsenhet STFA 1802
  • Testomat ECO
  • Omvendt osmoseenhet RO-PLUS 03-12+3

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Enten du leter etter å kjøpe et produkt eller bare søker råd hos en Grundfos-ekspert, kan vi hjelpe deg med å få mest mulig ut av vannbehandlingsløsningen! Ta gjerne kontakt hvis du trenger støtte.