Vannbehandling for overflate forbehandling

Oppretthold skyllekvaliteten med god vannkvalitet 

Forbehandlingssystemet utfører rengjøring, skylling og klargjøring av produktoverflaten. Formålet med et forbehandlingssystem er å sikre korrosjonsbeskyttelse, optimal beleggvedheft, overlegen optikk og holdbare overflater. Alle disse faktorene avhenger av riktig skyllevannskvalitet for å oppnå utmerket produktfinish.

Produktkvalitet

Høy overflatebehandlingskvalitet på metall- eller plastprodukter

Lavt forbruk

Lavt vannforbruk med resirkulering av skyllevann.

100% rent

Produkter uten stoffer som svekker malingsfukt, inkludert silikon

Problemfri drift

Problemfri drift basert på flere tiår med erfaring

Vannverk > Adsorpsjon > Bløtgjøring > Omvendt osmose

Behandling for optimalt fødevann

  • Innløpsvannbehandling : Adsorpsjon med trykkfilter eller aktivert karbonfilter for fjerning av nedbør, suspenderte faste stoffer og fritt klor.
  • Fjerning av hardhet: M   ykgjøring for fjerning av hardhet for å forhindre membranskalering
  • 99% fjerning av uorganiske materialer og mikroorganismer: Omvendt   osmose (RO) enhet som produserer demineralisert vann med en ledningsevne mellom 10 og 15 μS/cm.

Demineralisert etterfyllingsvann

I alle vannbaserte forbehandlingssystemer er det behov for tilsetning av ferskt påfyllingsvann på grunn av fordampning, overdragning, fornyelse av vannet i de forskjellige badene, etc. Hvis tilgjengelig, kan destillatet fra et vakuumdestillasjonssystem tjene som en matevannskilde.

Kravet til påfyllingsvannet er demineralisert vann med lavt salt- og silisiuminnhold. Men for å holde en kontinuerlig, jevn systemdrift er det viktig å behandle innløpsvannet. Formålet med forbehandlingen er å hindre tilstopping av membranene med utfellinger og suspenderte faste stoffer og å fjerne fritt klor

Resirkulerende skyllevann

Resirkulering over ionebytterharpiks reduserer mengden ferskt påfyllingsvann som trengs. Dette er en bærekraftig løsning for å redusere vannforbruket og til og med redusere kostnadene.  

Vann til gjenbruk behandles i flere trinn:

  1. Filtrering av mekaniske urenheter
  2. Adsorpsjon av organiske stoffer
  3. Demineralisering med ionebytte

Alt-i-ett omvendt osmoseenhet med forbehandling

Alt-i-ett-CU:RO-kompaktenheten er en utmerket fødevannsløsning som gir bløtgjøring og omvendt osmose med et lite fotavtrykk og enkel installasjon.

Vannbehandling designet for overflatebehandlingsindustrien

Vi har samlet alt du trenger å vite om optimal vannbehandling for overflatebehandling. Tenk vann først hvis du vil ha kvalitetsprodukter – hver gang! 

Utforsk relaterte tekniske referanser for overflate forbehandlingsløsninger

DI skyllevann for produksjon av avanserte lydprodukter

For å støtte en økende etterspørsel etter moderne aluminiumskap, har kunden implementert en ny anodiserende overflatebehandlingslinje. For dette formål er demineralisert skyllevann med høy renhet nødvendig. Resultatet er et eksklusivt overflateutseende og topp produktkvalitet.

DI skyllevann for produksjon av high-end lydprodukter

Kunden utvikler og produserer high-end lydprodukter. For å støtte et økende behov for moderne aluminiumsskap har kunden implementert en ny anodiserende overflatebehandlingslinje. For dette formålet er demineralisert skyllevann av høy renhet nødvendig. Resultatet er et eksklusivt overflateutseende og topp produktkvalitet.

Grundfos har levert og installert en ny vannbehandlingsløsning for produksjon av demineralisert vann. På grunn av plassmangel ble det valgt en kompakt RO-enhet med et lite fotavtrykk. Etter RO-enheten blir vannet polert ytterligere i en mixed - bed enhet for å oppnå høy vannkvalitet. Mixed - bed enheten er for regenerering utenfor plassen, støtter plassproblemet og sikrer en fullstendig kjemikaliefri løsning.

Bransje: Elektronikkindustri | Overflatebehandlingsindustri

Bruksområde: Skylle vann

 

Tekniske data

  • Vannmengde 250 l / t
  • Ledningsevne< 2 µS / cm

Enheter i anlegget:

  • Beskyttende forfilter
  • Kompakt RO-enhet type CU: RO SM41 B1-1-A med SE30C-kontrollpanel
  • Mixed - bed enhet type SILEX 41
  • Akkumulasjonstank i PP (polypropylen) for DI-vann
  • Automatisk trykkøkningspumpe

DI-sirkulasjonssystem for forbehandling av aluminiumsbokser

Økt driftssikkerhet og vannsparing var avgjørende for denne globale leverandøren av aluminiumsbokser, da produksjonen ble økt med et vannbehandlingsanlegg til.

DI-sirkulasjonssystem for forbehandling av aluminiumsbokser

Å øke driftssikkerheten og spare vann var avgjørende for denne globale leverandøren av aluminiumsbokser, da et andre vannbehandlingsanlegg ble lagt til i produksjonen.

Vannbehandlingsløsningen består av mekanisk filtrering, der uoppløste urenheter fjernes fra det sirkulerende skyllevannet. Vannet avsaltes deretter med et DI-system som består av et kation- og et anionfilter som forsynes av en trykkstyrt pumpestasjon (2 x 100 %).

DI-systemet opererer i tripleksmodus, med to enheter i drift og den tredje i regenerering eller standby. Dette sikrer imot driftsstans. På grunn av den økte vanntemperaturen er hele systemet konstruert med PP-rør.

Det andre vannbehandlingsanlegget fungerer i utgangspunktet som redundans, men over tid kan det ta over hele kapasiteten.

Industri:  Metallindustrien

Søknad:  Skylle vann

 

Tekniske data: 

  • Vannmengder: ca. 12 m³/t
  • Ledningsevne: <20 µS/cm

Enheter i anlegget

  • Frekvensstyrt pumpestasjon Grundfos CRNE 15-3
  • Grusfiltre type FNSA 130
  • Demineraliseringsenheter type DMP 901/1201-F TRIPLEX
  • Dagtanker for regenereringskjemikalier
  • PLS-kontroll

DI skyllevann for overflatebehandling

I overflatebeleggprosessen er skyllevann av høy kvalitet svært viktig, og etterspørselen var demineralisert vann med lav ledningsevne.

Skyllevann for overflatebehandling i bilindustrien

Kunden er en ledende leverandør av sofistikert formingsteknologi innen karosserikonstruksjon for premiumbiler. I lakkeringsverkstedet bruker de katodisk elektroavsetning, også kjent som katodisk dyppebelegg eller kataforetisk lakkering, som er en høykvalitets og økonomisk beleggprosess for alle nedsenkbare metalldeler. Til denne prosessen trenger de en stor mengde skyllevann av høy kvalitet.

Etter mer enn 20 års drift var det nødvendig å reparere noen ødelagte deler og bytte ut kontrollen til de eksisterende demineralisatorene, men basert på en lønnsomhetsanalyse bestemte kunden seg for å erstatte hele anlegget med ny og moderne teknologi som gir mange verdifulle fordeler for driften.

Teknisk sett ble de gamle demineralisatorene med medstrømsregenerering erstattet med UPCORE-teknologi (UPflow COuntercurrent REgeration) på grunn av følgende funksjoner:

Systemet er selvrensende, noe som sikrer et konstant, lavt trykktap og problemfri drift.

Optimalisert utnyttelse av regenererings kjemikaliene fører til reduserte driftskostnader. 

Industri: Bilindustrien

Bruksområde:  Skylle vann

 

Tekniske data: 

  • Vannmengde: 4 m³/t
  • Ledningsevne: < 5 µS/cm

Enheter i anlegget

  • Posefilter type 2-EF5-F
  • UPCORE demineraliseringsenheter 2 x DPC 600H/1200H

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Enten du leter etter å kjøpe et produkt eller bare søker råd hos en Grundfos-ekspert, kan vi hjelpe deg med å få mest mulig ut av vannbehandlingsløsningen! Ta gjerne kontakt hvis du trenger støtte.