Artikkel

Hva er oppsamling av regnvann, og hvordan fungerer det?

Kniper vannregningen på lommeboken din, eller ønsker du et mer bærekraftig hjem?

Mange av oss stoler på at vannet som kommer fra kranene våre er trygt å drikke og lage mat med. Men dette rene vannet brukes også til å vaske klær, bade og vanne hagen – alle er aktiviteter der du enkelt kan erstatte eller supplere kommunalt vann med et system for anvendelse av regnvann. Når det er installert, vil disse systemene gjøre regnvann tilgjengelig for dine daglige behov, noe som hjelper deg med å spare bruk og kostnader ved kommunalt vann. 

Hvordan fungerer oppsamling av regnvann?

Selv om ideen med å bruke regnvann til å fullføre oppgaver i hjemmet kan høres rart ut i begynnelsen, kan det hende du synes det er interessant å vite at innsamling av regnvann er en praksis som går tusenvis av år tilbake! Det finnes bevis for at det ble brukt i både antikkens Hellas og i romerriket.

Når det regner, vil regnvannet som ikke absorberes i jorden falle ned i avløp i gatene, og til slutt finne veien til stryk og elver. Oppsamling av regnvann er en måte du kan samle inn og lagre noe av dette ekstra vannet på til gjenbruk i hjemmet ditt i stedet.

Det beste med det? Regnvann er en helt kostnadsfri kilde til vann som gir deg en høyere grad av kontroll over vannforsyningen din.

Ifølge FN og Verdens helseorganisasjon (WHO) trenger gjennomsnittspersonen mellom 50–100 liter vann per dag for å oppfylle de mest grunnleggende behovene.

Så hvor mye regnvann kan du samle? Ulike kilder estimerer at hver kvadratmeter (m²) av takplass samler rundt én liter (L) vann for hver millimeter (mm) med nedbør.

For å estimere maksimal mengde vann du kan samle opp hjemme kan du bruke beregningen: 

  • [takets størrelse i m²] x [månedlig nedbør i mm] x [1 L]

Hvis vi for eksempel ser på mønsteret for månedlig nedbør for ditt geografiske område og finner ut at det regner i gjennomsnitt 100 mm per måned, kan vi beregne at et tak på 100 m² kan fange opp rundt 10 000 liter regnvann hver måned. 

Hvis en vannbevisst familie på fire bruker 400 liter vann per dag, kan 10 000 liter vann de har samlet opp bidra med mesteparten av de 12 400 liter de trenger i en måned på 31 dager! Selv om du ikke tar sikte på å erstatte bruk av kommunalt vann fullstendig, er denne mengden mer enn nok til å supplere til vann-intensive aktiviteter som skylling av toalettet eller å bruke vaskemaskinen.

Forstå oppsamling av regnvann 

Hittil kan «oppsamling av regnvann» skape det enkle bildet av en tønne utenfor som samler regnvann. Og det er sant: Den mest grunnleggende metoden for å samle vann handler om å plassere en bøtte eller tønne under nedløpet til hjemmets tak, for å samle opp vannet som faller.

Men ikke alle metoder er like – alt avhenger av hva du ønsker å bruke regnvannet til, og hvor mye du ønsker å samle. 

Selv om tønnemetoden kan hjelpe deg med å samle nok regnvann til å vanne planter eller vaske bilen, er det en liten mengde i forhold, og det vil sannelig ikke utgjøre hele familiens månedlige vannbehov.

På den andre siden vil mer sofistikerte systemer for oppsamling av regnvann kreve vannfiltrering, oppbevaringstanker og trykkøkningspumper for å føre det rene vannet tilbake i huset ditt. Ikke bare gir dette deg den mye større oppbevaringskapasiteten du trenger for å gjenbruke regnvann til husholdningsaktiviteter som ikke trenger rent drikkevann, men det kan også oppbevare en reserve for to til tre måneder med vann, som anbefales av våre eksperter.

Til å begynne med kan trykkøkningspumpesystemer sikre at du kan stole på komfortabel vanntilgang i hjemmet ditt, hver dag.

Finn ut hvordan en trykkøkningsløsning gjør konsekvent vanntrykk til den nye standarden.

 Slik bruker du vannet du har samlet opp

Når regnvann filtreres for å fjerne bakterier og patogener, kan det brukes på nesten alle måter du trenger å bruke vann! Merk: Ikke bruk tønneoppsamlingsmetoden for aktiviteter som krever drikkevann.

Utendørs kan du bruke ditt oppsamlede regnvann til å vanne hagen, fylle svømmebassenget, vaske bilen eller til og med som en kilde til drikkevann for husdyr eller fuglebad.

Innendørs kan oppsamlet regnvann brukes til å vaske klær og oppvask, bading og skylling av toaletter, i tillegg til drikking og matlaging (kun filtrert vann).

Hvorfor begynne med oppsamling av regnvann nå?

Klimakrisen betyr at behovet etter ferskvann øker. Hvis du bor i et tørt område der vann ikke er rikelig tilgjengelig, kan et system for innsamling av regnvann hjelpe deg med å utnytte regnperioder og gi en pålitelig kilde til gratis og rent vann året rundt.

Dette gjør oppsamling av regnvann til både en bærekraftig og kostnadseffektiv avgjørelse, noe som hjelper deg med å bevare vann samtidig som du sparer penger på vannregninger. Og hvem ønsker ikke det? 

Få den rette trykkøkningsløsningen for et effektivt system for innsamling av regnvann.