Artikkel
Hvorfor er vannregningen min så høy?
Ønsker du å spare vann hjemme, men vet ikke hvordan du gjør det? Det er utallige måter du kan kutte vannforbruket ditt uten å engang legge merke til det – samtidig som du forbedrer din daglige komfort. Fortsett å lese og oppdag hvorfor det å spare vann ikke betyr å måtte gjøre det upraktisk for deg selv.
Hvordan kan jeg redusere vannregningen min?
Hvis du noen gang har lurt på hvorfor vannregningene dine er så høye, er det utallige enkle løsninger som kan bidra til å senke forbruket ditt og husholdningens utgifter.
For eksempel, i stedet for å la dusjen eller kranen renne til vannet blir riktig temperatur, så kan du få enkle besparelser umiddelbart ved å nyte en kaldere dusj i noen få sekunder, eller å fylle en vannflaske mens du lar kranen renne. Du kan også finne en måte å få øyeblikkelig varmtvann på (mer om det nedenfor).
Ellers kan du begynne å bruke ikke-drikkevann for apparater der regnvann kan utføre jobben – som toalettet, vaskemaskinen eller til og med hageslangen. Når man tenker på at toalettene våre alene står for rundt 30 % av det totale gjennomsnittlige vannforbruket i hjemmet, så er det en indikasjon på hvor mye som kan spares ved å bytte til regnvann. Både med tanke på vannforbruk og regninger.