Ofte stilte spørsmål

Spørsmål: Hvilken kvalitet på vann trenger jeg for elektrolyseprosessen min?

Svar:

Kvaliteten avhenger av hvilken type elektrolyseutstyr du bruker, alkalisk eller PEM, og fra hvilken produsent utstyret er levert. Fra et konduktivitetsperspektiv kan verdiene variere fra 0,056-5 µS/cm, men mange bestanddeler påvirker elektrolyseprosessen avhengig av den spesifikke teknologien som brukes.

Tilleggsinformasjon:

Lær om effektiv vannbehandling for å forbedre elektrolysørsystemer

Enten du leter etter en grundig utforskning av foredlingssløyfer og sjøvannsbruk i hydrogenproduksjon, eller bare en kort oversikt over viktigheten av vannbehandling, har våre whitepapers deg dekket. Dykk ned i våre omfattende ressurser for å avdekke fordelene med riktig vannbehandling i hydrogenproduksjonsprosessen.