Få verifiserte data for bærekraftig bygningsutforming

Last ned EPD-er

Følgende Grundfos-pumper har mottatt internasjonalt anerkjente EPD-er fra Institut Bauen und Umwelt. Last ned EPD-ene fra instituttets nettside ved å klikke på lenkene nedenfor.

ALPHA1 L

Sirkulasjonspumpe

ALPHA1 L

ALPHA1 N

Sirkulasjonspumpe

ALPHA1 N

SOLOLIFT2 C-3

Løftestasjon

Sololift2 C-3
 

SOLOLIFT2 WC-1

Løftestasjon

Sololift2 WC-1

SOLOLIFT2 WC-3

Løftestasjon

Sololift2 WC-3

SOLOLIFT2 CWC-3

Løftestasjon

Sololift2 CWC-3

Bærekraft hos Grundfos

Bærekraft har alltid vært en kjerneverdi for Grundfos. Ved å utvikle energieffektive vann- og digitale løsninger bidrar vi til å løse noen av verdens mest kritiske utfordringer. Vår transparente dokumentasjon hjelper deg med å ta mer bærekraftige valg i dine byggeprosjekter.

Ett steg nærmere sertifiseringer

Grundfos’ EPD-er bidrar direkte til sertifisering av grønne bygg. De hjelper deg med å oppnå poeng i LEED, BREEAM og DGNB, effektivisere sertifiseringsprosessen og holde prosjektene på rett spor.

Verifisert dokumentasjon du kan stole på

Grundfos’ EPD-er beskriver produktets klimaavtrykk – fra råmaterialer til sluttfasen av levetiden. Dette gir deg verifiserte data i henhold til ISO 14025 og EN 15804, kvantifiserte måleparametere og en enklere prosess for spesifikasjon og godkjenning.

Fremtidssikret for strengere krav

Med stadig strengere bærekraftsreguleringer globalt risikerer prosjekter uten tilstrekkelig dokumentasjon forsinkelser eller bøter. Grundfos’ EPD-er hjelper deg med å unngå dette. De oppfyller både dagens og fremtidige krav, slik at du kan være trygg på at spesifikasjonene dine er laget for å vare.

Få nyheter, innsikt og oppdateringer

Abonner på Grundfos’ nyhetsbrev for tekniske rådgivere og hold deg oppdatert med de nyeste bransjeinnsiktene, produktoppdateringene og ekspertrådene – slik at du ligger i forkant innen utforming, innovasjon og systemytelse.