Hvordan installere SCALA2

Derfor er det viktig å installere SCALA2 riktig

Det er viktig å installere SCALA2 riktig av flere grunner.

Det vil bidra til å opprettholde optimal ytelse, forhindre skader på pumpen og vannsystemet, sikre energieffektivitet, forhindre systemlekkasjer og eventuelle vannskader som følge av dette, overholde forskrifter og sørge for jevnt vanntrykk i hele hjemmet.

Følg lokale lover og forskrifter og følg våre tips om beste praksis nedenfor for å optimalisere SCALA2-systemet ditt.

Slik installerer du SCALA2 på riktig måte

Vær oppmerksom på at denne sjekklisten for beste praksis kun er ment som en generell veiledning.

For å sikre korrekt installasjon av SCALA2 på ditt sted, må du alltid lese dokumentasjonen som fulgte med pumpen, og rådføre deg med en fagperson når det er nødvendig.

Du finner SCALA2-dokumentasjonen her.

Klargjøring

1. Gå gjennom produktdokumentasjon og spesifikasjoner
Gå gjennom installasjons- og bruksanvisningen og datahæftet, som du kan laste ned her SCALA2-dokumentasjon.

Gjør deg kjent med SCALA2-pumpens tekniske detaljer, for eksempel strømningshastighet, maksimalt trykk, strømforsyning og dimensjoner. Dette vil sikre at pumpen oppfyller kundens krav til bruksområdet. Sørg for å sjekke lokale lover og forskrifter; for eksempel må drikkevannsinstallasjoner følge spesielle krav. Installer pumpen.

2. Velg et egnet installasjonssted
Pumpen kan installeres både innendørs og utendørs (SCALA2 er IPX4-klassifisert)

Ta hensyn til faktorer som tilgjengelighet, stabilitet og nærhet til vannkilden. Sørg for at det er nok plass til vedlikehold.

Pumpen bør installeres i nærheten av et avløp, eller i en dryppskål som er koblet til et avløp. SCALA2 har en integrert dryppskål, ettersom det er normalt at akseltetningen lekker litt ved oppstart. Installasjon i en separat dryppskål bidrar til å håndtere eventuelle lekkasjer i rørtilkoblingen og lede bort eventuell kondens på pumperammen. Installer i et ventilert rom for å unngå kondens.

For utendørs installasjoner anbefales det å ikke eksponere boosteren for direkte sollys. Pumpen må alltid stå frostfritt. I vinterperioder må systemet som er utsatt for frostrisiko, være helt tomt.

3. Kontroller strømforsyningen
Kontroller at strømforsyningen oppfyller kravene som er spesifisert i produkthåndboken.

Sjekk om det er behov for hjelp fra en elektriker for elektriske tilkoblinger. Eventuelle endringer av elektriske tilkoblinger bør alltid utføres av en autorisert elektriker.

 

4. Klargjør nødvendig verktøy
Samle sammen verktøyene som kreves for installasjonen, f.eks. skiftenøkler, tenger, rørkuttere, teflontape* og en spenningstester.

Vær oppmerksom på at alle pumpetilkoblinger kun må strammes for hånd: ikke bruk skiftenøkkel. Bruk av skiftenøkkel kan føre til overstramming og sprekker i tilkoblingshuset, og kan gjøre garantien ugyldig.

*Hvis røret er forseglet med flate pakninger, må du ikke bruke forseglingstape.

 

5. Forbered de nødvendige materialene
Samle inn alt nødvendig materiale for installasjonen, inkludert rør, rørdeler, ventiler og eventuelt ekstra tilbehør.

Installasjon

1. Slå av strømforsyningen
Før installasjonen må du sørge for å slå av strømtilførselen til området der pumpen skal installeres, slik at du unngår ulykker eller elektriske farer.

2. Installer pumpen
Installer SCALA2-pumpen på et sikkert sted, og sørg for at den står plant og stabilt. Plasser den helst på en vibrasjonsdempende gummipute for å skape et mer stillegående miljø.

3. Koble til rørene
Alle tilslutninger må kun strammes for hånd: ikke bruk skiftenøkkel. Bruk av skiftenøkkel kan føre til overstramming og sprekker i tilkoblingen til pumpehuset, noe som kan gjøre pumpens garanti ugyldig.

Installer nødvendige rør, koblinger og ventiler for å sikre riktig vannstrøm.

Innløps- og utløpstilkoblingene kan justeres med ±5°.

Diameteren på innløpsrøret må være større enn 1″ hvis det er lengre enn 10 m (32,8 ft), eller hvis sugeløftet overstiger 4 m (13,1 ft).

Koble utløpet til et rett horisontalt rør. Ved å plassere et rett horisontalt rør før eventuelle bend i rørsystemet kan du redusere unødvendig friksjonstap og stabilisere strømningen. Alle rørene i systemet må være godt understøttet.

Vi anbefaler å bruke fleksible slanger for å sikre trygg og smussfri transport av drikkevann. Grundfos fleksible slanger er WRAS-godkjent (Water Regulation Advisory Scheme) for både varmt og kaldt vann, og de har utmerket knekkmotstand og holdbarhet med en sterk slitasje- og knusebestandig konstruksjon.

Bruk teflontape eller egnet tetningsmiddel for å forhindre lekkasjer ved tilkoblingspunktene. Ikke bruk teflontape på rør som er tettet med flate pakninger, for eksempel fleksible Grundfos-rør.

Se de generelle forholdsreglene for innløps- og utløpsrør i SCALA data booklet.

4. Kontroller tilkoblingene
Kontroller at alle tilkoblinger mellom pumpe, rør og ventiler er tette og sikre. Bruk en vanntrykksmåler for å sjekke om det er lekkasjer eller uregelmessigheter i trykket.

5. Priming av pumpen
Pumpen må fylles med 1,7 liter vann før første gangs oppstart.

Ved bruk med sugeløft må låsestiften (hvis montert) fjernes, og pumpen må kanskje fylles på nytt (det anbefales å fylle til en bunnventil).

6. Start og kontroller pumpen
Slå på strømforsyningen og test pumpens funksjonalitet.

Start pumpen med en kran åpen på det høyeste punktet i systemet. Dette fjerner luften fra pumpen og systemet, og fyller pumpen med vann.

Se etter uvanlige lyder, vibrasjoner eller lekkasjer. Overvåk systemet for å sikre at det fungerer innenfor de ønskede parametrene. Det er normalt at akseltetningen lekker litt ved oppstart inntil akseltetningsflatene er helt smurt. Derfor bør pumpen installeres i nærheten av et avløp, eller i et dryppbrett som er koblet til et avløp (se trinn 2 ovenfor).

7. Juster tankens forhåndsladetrykk
Still inn trykket til 70% av settpunktverdien, aldri over.

Hvis du vil vite mer om hvordan du stiller inn forladetrykket, kan du skanne etiketten på toppen av pumpen eller gå direkte til vår how-to guide.

Drift

1. Utfør systemkontroller
Test pumpens ytelse under ulike belastningsforhold for å sikre at den oppfyller kundens krav og leverer det forventede vanntrykket og den forventede strømningshastigheten.

Sørg for at systemet pumpen er installert i, er konstruert for pumpens maksimale trykk (for å forhindre tilbakestrømningstrykk over 10 bar).

2.  Utfør sluttinspeksjoner
Inspiser hele installasjonen for å avdekke eventuelle problemer, for eksempel løse koblinger, feilaktige ledninger eller vannlekkasjer. Utbedre eventuelle problemer etter behov.

3. Gi brukeren opplæring
Gi sluttbrukeren nødvendig veiledning om drift og vedlikehold av pumpen for å sikre optimal ytelse og lang levetid. Henvis dem til grundfos.no/scala2, hvor de kan finne produktstøtte og informasjon.

Fortell dem hvem de skal kontakte hvis det vises feil eller alarmer på betjeningspanelet.

Vi anbefaler en årlig kontroll av forladetrykket i den integrerte trykktanken. Dette er fordi alle trykksystemer med luftekspansjonskar krever riktig fortrykk for optimal drift og energibesparelser, og det kan derfor være nødvendig med en justering.

 

Vil du vite mer?

Andre veiledninger

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Enten du ønsker å kjøpe et produkt eller bare søker råd fra en Grundfos-ekspert, hjelper vi deg mer enn gjerne med å få mest mulig ut av din pumpeløsning! Ta gjerne kontakt hvis du trenger veiledning.