Caz
Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Vrancea
Soluția livrată
- 19 Stații de pompare apă uzată, din plastic armat cu fibră de sticlă echipate complet:
- pompe de apă uzată SE1, SLV, SEV, SE1
- tocător
- cămin de vane din GRP,
- cămin debitmetru din GRP
- cămin compresor
- senzori
- tablouri de automatizare
TIP PROIECT: TRANSPORT APA UZATA
Operatorul regional CUP SA Focṣani deserveste 184000 locuitori conectati la serviciile de apa curata si aproximativ 125000 locuitori conectati la serviciile de canalizare.
Prin implementarea proiectului de extindere si de modernizare a sistemului de alimentare cu apa si canalizare s-a realizat imbunatatirea infrestructurii din sectorul de apa si canalizare in beneficiul mediului si al oamenilor prin alinierea la directivele europene.
Grundfos România a livrat o soluție eficienta organizata in 19 SPAU si SPAT.
Proiectul a fost realizat din fonduri locale si s-a desfasurat in perioada 2019-2020.
Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Vrancea
Imagini din proiect
Asistență în orice situație
Găsiți ajutorul și asistența Grundfos pentru proiectul dumneavoastră, indiferent de situație. Selectați informația relevantă.