Caz
Solutie de pompare complexa, personalizata, pentru reteaua de distributie a apei potabile si pentru statiile de pompare apa uzata in judetul Galati
Soluția livrată
- Staţii de pompare prefabricate din plastic armat cu fibra (Ø = 3000mm, H = 7500mm)
- Pompe pentru apă uzată : SL (S-tube), S2
- Staţii de pompare apă potabilă: Hydro MPC-E şi pompe CR
- Staţii de clorinare cu pompe de dozare DDA şi soluţie monitorizare
- Soluţii de monitorizare şi control complet personalizate
- Tablouri de control pentru colectare şi comunicaţie
- Dispatcher individual SCADA
Servicii adiţionale incluse:
- Instalare completă
- Punere în funcţiune
- Proiectare
TIP PROIECT: TRANSPORT APA UZATA SI DISTRIBUTIE APA POTABILA
Grundfos a livrat un proiect complex, personalizat, pentru modernizarea retelei de apa uzata si a retelei de apa curata din judetul Galati. S-au livrat:
- Sisteme de pompare apa uzata
- Sisteme de pompare apa curata
- Integrare SCADA
Utilizatorul final al acestui proiect este operatorul Apa Canal Galați, un client exigent ce a monitorizat dezvoltarea proiectului și a șantierelor de construcții.
Întreaga soluție Grundfos a fost personalizată în conformitate cu cererea din documentatie, prezentata in licitație, un criteriu important a fost calitatea produselor.
Stațiile de pompare prefabricate, ranforsate cu fibra de sticla (GRP), pompele pentru apa uzata SL (S-tube) și S2, grupurile de ridicare presiune Hydro MPC-E, pompa pentru stingerea incendiilor, instalațiile de clorinare cu pompe de dozare digitale DDA, toate echipamentele livrate sunt produse de top dedícate acestui proiect.
Pe tot parcursul proiectului inginerii Grundfos au susținut compania contractantă prin cunostintele si experienta lor. Timpul de implementare a fost conform planului si proiectul a devenit o referinta excelenta.
AICI - Vedeți paṣi pe santier pentru orice statie de pompare apa uzata, prefabricata, produsa de catre GRUNDFOS
Proiectul s-a desfasurat in anul 2015.
Solutie de pompare complexa, personalizata, pentru reteaua de distributie a apei potabile si pentru statiile de pompare apa uzata in judetul Galati
Imagini din proiect
Asistență în orice situație
Găsiți ajutorul și asistența Grundfos pentru proiectul dumneavoastră, indiferent de situație. Selectați informația relevantă.