Grundfos Connect Demand Distribution ajută în reducerea pierderilor de apă și susține scăderea consumului de energie și a emisiilor de CO2
Situația existentă
Instalația de alimentare cu apă de la Via Bassa, San Giovanni in Persiceto, este gestionată de Gruppo HERA și alimentează două ramificații de rețea, ce deservesc două părți diferite ale orașului, fiind conectate între ele. Sistemul de pompare existent a fost realizat cu 4 pompe Grundfos NB 100-200/192 cu aspirație axială acționate de motoare electrice de 45 kW (2 poli, clasa de eficiență IE2). 4 invertoare VACON conectate la PLC controlau viteza pompelor pentru a garanta o presiune de refulare etalon de 2,6 bar.
Obiectivul HERA a fost:
- stabilizarea presiunii rețelei de apă
- furnizarea non-stop a presiunii necesare în punctele critice
- respectarea contractului semnat cu municipalitatea
Obiectivul era foarte important pentru că rețeaua furnizează apă la un spital unde cererea de apă este mare.
Gruppo HERA
HERA (peste 9.000 de angajați) administrează mai multe rețele de apă cu o lungime totală de 35.359 de km. În fiecare an, HERA furnizează 289,3 milioane de m³ de apă potabilă către 3,6 milioane de cetățeni din 330 de orașe din 4 regiuni ale Italiei (Emilia-Romagna, Marche, Veneto și Friuli-Venezia-Giulia). Axată pe inovație și soluții noi pentru serviciul de alimentare cu apă și contribuind în proiecte de sustenabilitate, compania HERA are un parteneriat solid cu Grundfos pentru pompele noi și pentru proiectarea și implementarea de sisteme și soluții de control personalizate în rețelele de apă.
Soluția
Proiectul din San Giovanni in Persiceto a fost gestionat de Grundfos în mai multe etape.
Grundfos Connect Demand Distribution: Tehnologia Demand Distribution a fost prezentată companiei HERA.
Audit: Echipa de service Grundfos a efectuat un audit de performanță al sistemului de pompare existent. Auditul a inclus, de asemenea, monitorizarea presiunii în punctele critice ale rețelei, prin utilizarea unei unități de stocare date cu alimentare autonomă, instalată cu sprijinul companiei HERA.
Analiză: Analiza datelor a permis formarea unei imagini clare asupra rețelei și estimarea eventualelor avantaje prin introducerea soluției Demand Distribution și prin trecerea la un sistem de pompare nou, cu 4 pompe Grundfos NB 100-315/334, cu aspirație axială, acționate de motoare electrice de 30 kW (4 poli, clasa de eficiență IE4).
Raport: Rezultatul analizei a fost prezentat companiei HERA în cadrul unui raport care a indicat (1) stabilizarea și reducerea estimată a presiunii în punctele critice, (2) reducerea pierderilor de apă și a spargerilor de conducte, (3) o economie semnificativă a consumului de energie în concordanță cu obiectivele.
HERA a acționat conform propunerii făcute de Grundfos, prin implementarea Demand Distribution și a unui sistem nou de pompare. Hardware-ul existent a fost păstrat (invertor, PLC, control de la distanță), cu integrarea controlerului Demand Distribution pentru un control optimizat al pompelor.
Soluția Grundfos Connect Demand Distribution
Grundfos Connect Demand Distribution (Demand Distribution) este o soluție Grundfos pentru gestionarea inteligentă a sistemelor de pompare, ce poate fi adaptată la cerințele concrete din rețelele de apă.
Demand Distribution stabilizează presiunea în toate punctele din rețea prin reglarea automată a punctului de referință pentru presiunea de refulare în funcție de debitul de apă. Prin conexiunea la unul sau mai multe unități de stocare date (data loggers), unități cu alimentare autonomă, instalate în punctele critice, se actualizează zilnic parametrii algoritmului folosit de soluția Demand Distribution.
De asemenea, monitorizarea în continuu permite notificarea în caz de apariție de spargeri bruște în conducte sau probleme neașteptate în rețea. Clienții care au instalat Demand Distribution sunt în continuare mulțumiți, datorită reducerii de costuri și optimizării modului de lucru. Iar cererea tot mai mare de noi audituri pentru Demand Distribution și interesul general pentru această soluție sunt un răspuns de apreciere din piață, direct de la operatorii de apă.
Avantajele cheie sunt:
- Stabilizarea și reducerea presiunilor din rețea
- Reducerea pierderilor de apă, evitarea loviturilor de berbec și a spargerilor de conducte
- Confortul operatorilor
- Eficiență energetică generală superioară