Caz

Grundfos Connect Asset Monitor contribuie la reducerea costurilor de funcționare și a amprentei ecologice în zonele rurale din Finlanda

Cooperativa de apă Kannonsaha - Vihtaperä
Suprafața: 550 km2
Densitatea populației: 2,4 persoane/km2
(Finlanda, densitate medie: 18,3 persoane/km2)
Lungimea rețelei: 22 km
Stații de pompare: 11

În zona rurală Kannonkoski din centrul Finlandei sunt unsprezece stații de pompare gestionate de cooperativa de apă Kannonsaha - Vihtaperä. În zonele slab populate, distanțele sunt mari, iar munca la fața locului poate fi dificilă și costisitoare. În cadrul modernizării tablourilor electrice de la stațiile de pompare, cooperativa de apă Kannonsaha-Vihtaperä și-a conectat toate stațiile la sistemul Grundfos Connect Asset Monitor, cu ajutorul căruia a putut reduce costurile de întreținere, numărul de revărsări și impactul asupra mediului.

Modernizarea unei rețele rurale de apă uzată

Când cooperativa de apă Kannonsaha - Vihtaperä a luat legătura cu Grundfos, tablourile electrice instalate la stațiile de pompare erau mai vechi de 10 ani. Pe lângă faptul că erau uzate, acestea nu aveau funcțiile necesare pentru a menține nivelul prevăzut de eficiență și fiabilitate pentru o rețea modernă de apă uzată. Cooperativa de apă Kannonsaha - Vihtaperä a luat legătura cu Grundfos în căutarea unei noi soluții care să răspundă nevoii de funcționare automată, cum ar fi monitorizarea și controlul de la distanță, precum și alerte și notificări automate. 

Date în timp real și alerte automate

Grundfos a propus înlocuirea tuturor tablourilor electrice din stațiile de pompare ale rețelei și echiparea acestora cu senzori noi și cu un comutator de nivel de siguranță, pe lângă sistemul Dedicated Controls de la Grundfos. Sistemul de control al pompei include măsurarea curentului pompei, protecția la supratensiuni și monitorizarea fazelor. Sistemul Dedicated Controls a fost apoi conectat la Grundfos Connect Asset Monitor pentru monitorizare și control de la distanță.

Pentru a avea siguranța că noua soluție de la Grundfos răspunde nevoilor și cerințelor cooperativei de apă Kannonsaha - Vihtaperä, tablourile electrice au fost proiectate și fabricate de un partener local al companiei Grundfos din Finlanda, în strânsă colaborare cu cooperativa de apă Kannonsaha - Vihtaperä. Înainte de expediere, tablourile și conexiunea pentru monitorizare de la distanță au fost testate în detaliu în fabrică, iar sistemul Dedicated Controls a fost parametrizat în prealabil în funcție de stațiile de pompare. Toate acestea au contribuit la asigurarea unui proces de instalare fără probleme. 

Tablourile electrice din rețea au fost apoi schimbate unul câte unul și fiecare dulap nou a fost conectat instantaneu la Asset Monitor în momentul instalării. Drept urmare, datele au început să se acumuleze în sistem, iar alertele automate au fost activate imediat ce fiecare tablou nou a fost instalat.

Monitorizarea de la distanță reduce preaplinul

După modernizare, cooperativa de apă Kannonsaha - Vihtaperä a înregistrat o reducere semnificativă a riscului de preaplin în stațiile de pompare, datorită noii capacități a acestora de a-și monitoriza echipamentele de la distanță.

„Înainte îmi făceam foarte multe griji cu privire la revărsări și la daunele pe care acestea le pot provoca la stațiile noastre de pompare și naturii înconjurătoare. Dar de când am făcut upgrade la noul nostru sistem Grundfos cu Asset Monitor, am redus semnificativ preaplinul și nicio revărsare nu a ajuns în natură”, a explicat Kari Piispanen, Housing Manager pentru cooperativele de apă.

S-a reușit chiar reducerea numărului de lucrători ocazionali și am reușit să executăm lucrările de service și de întreținere în timpul programului de lucru. Grație funcțiilor suplimentare ale sistemului Grundfos Dedicated Controls, cum ar fi golirea și scurgerea zilnică a spumei, gradul de curățare a rezervorului stației de pompare a fost și el îmbunătățit. Astfel se reduce necesitatea de a spăla rezervorul și de a îndepărta particulele solide cu ajutorul mașinilor pentru vidanjări, în cele din urmă, costurile de întreținere fiind mai mici.

Mai mult decât atât, cu datele de la Asset Monitor, cooperativa de apă Kannonsaha - Vihtaperä poate identifica modificările care sunt necesare în stațiile de pompare individuale pentru a preveni apariția unor noi probleme pe viitor. Informaţiile sunt folosite acum pentru a adopta o abordare proactivă în ceea ce privește planificarea viitoarelor inspecții și lucrări de întreținere.

Grundfos Connect Asset Monitor

Asset Monitor este o alternativă simplă și eficientă din punct de vedere al costurilor la o soluție SCADA. Prin intermediul unei platforme online, Grundfos Connect Assets Monitor vă permite să monitorizați și să controlați de la distanță echipamentele infrastructurii de alimentare cu apă de oriunde și oricând. Aveți nevoie doar de un dispozitiv cu acces la Internet. Alertele automate, inclusiv alarmele și avertismentele vă permit să acționați rapid și proactiv atunci când apar probleme, în final reducând timpii de nefuncționare, reducând costurile de funcționare și sporind eficiența. 

Cooperativa de apă Kannonsaha - Vihtaperä este mulțumită de noua soluție și o extinde cu o funcție de blocare a stației de pompare, funcție ce va permite fiecăreia din cele șapte stații de pompare să blocheze automat stația din aval pentru a preveni umplerea excesivă.

„Suntem foarte mulțumiți de noile noastre tablouri electrice și în special de Grundfos Connect Asset Monitor. Acesta a crescut eficiența operațională a stațiilor noastre de pompare, aspect care ne liniștește”, a declarat Kari Piispanen.

Produse conexe

Găsiți produse de la Grundfos legate de acest subiect.

Aplicații din același domeniu

Găsiți aplicații de la Grundfos legate de acest subiect.

Alte referințe

Citiți experiențele altor clienți care au beneficiat de soluția Grundfos.