Caz

Reducerea volumelor de apă tratate în rețele cu detecție I&I

Un operator și-a propus o reducere a infiltrațiilor și afluxurilor (I&I) cu 5-10 % pe an. Utilizarea software-ului de analiză a datelor pentru detectarea infiltrațiilor și afluxurilor rezultate din precipitații (RDI) a dus la un potențial de economisire de 1 milion de euro.

Operatorul folosește indicatorul I&I/ML pentru a se concentra asupra zonelor critice; în bazinele vizate sunt instalate sisteme de monitorizare suplimentare, iar proiectele de inspecție/testare în etape/reabilitare pe termen scurt sunt prioritizate. Software-ul este utilizat pentru a stabili indicatorul I&I de bază/inițial și pentru a monitoriza efectul acțiunilor în reducerea valorii I&I. O singură sursă de infiltrație constatată recent a fost responsabilă pentru un debit în exces de 11.000 - 15.000 m³/zi.

Rezultatele includ fluxul de infiltrare pe vreme uscată și curbele de inundare a bazinelor, actualizate în continuu în funcție de precipitații. Astfel se poate face o predicție în timp real a răspunsului în caz de furtuni, de ex., cu beneficii directe pentru managementul stațiilor de tratare a apelor uzate și planificarea pe termen lung.

Capacitatea unică de a prelua și reconcilia datele din facturare și cele AMI/AMR per bazin permite validarea încrucișată a încărcării justificate a instalațiilor sanitare și calibrarea îmbunătățită a componentelor de debit rămase. Indicatorii per metru liniar (sau ML) de canalizare, per suprafață de bazin, pe cap de locuitor sau ca procent din total permit operatorului să prioritizeze zonele critice pe baza datelor, să evalueze amploarea problemei și beneficiile obținute progresiv.

Datele depistate de software indică un volum mediu anual de infiltrații de 129.000 m³/zi. La un cost de tratare de 0,28 euro/m³, doar infiltrația înseamnă 13 milioane de euro anual. Prin opțiunile de abordare ghidată, monitorizare riguroasă și automatizată și prioritizare în funcție de mai multe criterii suportate de software, o estimare prudentă a unei reduceri anuale de 7 % înseamnă economii de ordinul a 1 milion de euro.

Capacitatea este un alt aspect esențial. Se preconizează că populația deservită va crește cu 20 % până în 2030, ceea ce ar însemna o creștere anuală de 2 % a debitului de canalizare, ceea ce va afecta nu numai capacitatea sistemului de canalizare gravitațională, ci și a stațiilor de pompare și de tratare – toate fiind în prezent aproape la maximul capacității rezultate din proiectare.

O estimare prudentă privind creșterea capacității globale pentru a răspunde creșterii preconizate în regiune, adică aproximativ 225 de milioane de euro, acordă o foarte mare importanță beneficiilor descrise anterior, ce pot întârzia semnificativ această necesitate, deoarece noua capacitate este recuperată prin reducerea infiltrațiilor și a afluxurilor.

Lipsa unei soluții precum cea descrisă ar duce inevitabil la decizii ineficiente în ceea ce privește operațiunile de curățare la fața locului (CIP – Clean in place), la un nivel care să susțină o rentabilitate clară a investițiilor pentru implementare.

Profilul operatorului de servicii de utilități
Populația deservită:
936.250
Număr de clienți: 240.100
Lungimea totală a rețelei (apă curată): 6.600 km
Lungimea totală a rețelei (canalizare): 4.800 km

Sisteme de date disponibile

  • GIS: sistem de canalizare gravitațională, sistem de presiune
  • Inspecții CCTV: evidențe utilizate din 2006
  • Monitorizarea debitului din canalizare: evidențe utilizate din 2015
  • SCADA (debite pompate): evidențe utilizate din 2017
  • Lucrări de întreținere/comenzi: evidențe utilizate din 2008

Focus principal la implementarea software-ului

  • Gestionarea I&I
  • Întreținerea proactivă și planificarea/optimizarea inspecțiilor CCTV
  • Planificarea operațiunilor de CIP (sistem de canalizare și stații de tratare a apelor uzate)

Date utilizate în acest caz

Software-ul nostru folosește datele care sunt deja deținute de operator, în funcție de obiectivul fiecărei aplicații.

Software-ul se conectează la sistemele de date disponibile într-o manieră automată, neintruzivă și complet sigură. În cazul specific al acestui operator și al aplicației descrise aici, au fost utilizate date din sistemele evidențiate mai jos.

Grundfos Connect Network Analytics

Grundfos a încheiat un parteneriat strategic cu Baseform pentru a oferi servicii digitale de excepție operatorilor care furnizează serviciul de alimentare cu apă și de canalizare. Grundfos se extinde pentru a deservi piața digitală a apei cu Grundfos Connect Network Analytics, o tehnologie de ultimă generație bazată pe inteligență artificială (AI) și învățare automatizată, pentru gestionarea activelor, furnizată de Baseform.

SCADA/
monitorizarea rețelei

Comenzi

CCTV/ inspecții

EMS

     

GIS

Facturare

AMI / AMR

CRM

Produse conexe

Găsiți produse de la Grundfos legate de acest subiect.

Aplicații din același domeniu

Găsiți aplicații de la Grundfos legate de acest subiect.

Alte referințe

Citiți experiențele altor clienți care au beneficiat de soluția Grundfos.