Caz
Municipalitatea norvegiană are o imagine de ansamblu a stațiilor de pompare grație noii soluții de gestionare a apelor uzate
„Căutăm în permanență modalități de a ne eficientiza operațiunile, iar primul pas în acest sens este să știm ce se întâmplă în rețeaua noastră”, spune Egil Betten, tehnician la municipalitatea din Tingvoll, Norvegia. „Pentru a livra serviciile pe care cetățenii și administrația le așteaptă de la noi, trebuie să fim la curent cu starea de funcționare a tuturor stațiilor noastre de pompare.”
Municipalitatea Tingvoll, Norvegia
Suprafața: 321 km2
Locuitori: aprox. 2.970 (2021)
Densitatea populației: 9 persoane/km2 (densitate medie în Norvegia: 15 persoane/km2)
Lungimea rețelei de apă uzată: 28 km
Stații de pompare: 10
Obiectivul: servicii bune, utilizare optimizată a resurselor
Municipalitatea Tingvoll este situată pe o frumoasă peninsulă din vestul Norvegiei, înconjurată de fiorduri. Această zonă bine dezvoltată, cu populație puțină, are o rețea de apă uzată de 28 km, cu 10 stații de pompare automate, gestionată de departamentul comunal pentru ape uzate. Obiectivele departamentului sunt clare: furnizarea de servicii bune, în paralel cu optimizarea utilizării resurselor, angajați și a echipamente.
Pentru realizarea acestor două obiective, municipalitatea Tingvoll a decis să își modernizeze rețeaua de apă uzată – iar proiectul a demarat cu o problemă urgentă ce trebuia remediată: Pompele vechi de la o stație de pompare automată trebuiau înlocuite. Municipalitatea Tingvoll nu era mulțumită de serviciile oferite de un producător partener, a căutat un alt furnizor de pompe și a solicitat la Grundfos o ofertă de înlocuire a stației de pompare.
Pompe fiabile și control inteligent
Grundfos a furnizat o stație de pompare prefabricată, echipată cu pompe de apă uzată tip SEV, convertizoare de frecvență CUE, un panou de comandă CU 362 și o soluție Dedicated Controls pentru controlul pompei. Pompele SEV au fost instalate în regim uscat deasupra caminului, cu conducte de aspirație care intră în puț. Pompele sunt controlate cu Dedicated Controls Grundfos, o soluție pentru pompele de ape uzată ce oferă un control inteligent în timp real pe baza calculelor de debit și volum constant și reglează automat funcționarea pompei pentru a corespunde cerințelor operaționale curente.
Stația a fost instalată și pusă în funcțiune de Grundfos și la scurt timp a funcționat conform planului. Odată ce a constatat rezultatele bune, municipalitatea Tingvoll a cerut companiei Grundfos să modernizeze tablourile de comandă de la toate celelalte stații de pompare pentru a se putea folosi Dedicated Controls.
Grundfos a lucrat cu un producător local pentru a produce contrapanourile pe care au fost montate echipamentele, ulterior montate în dulapurile existente cu ajutorul unui electrician. Grundfos s-a ocupat de punerea în funcțiune și de verificarea instalării.
O stație de pompare prefabricată cu echipamente de la Grundfos, în curs de instalare.
Opțiuni excelente de monitorizare și service
Departamentul de ape uzate al municipalității Tingvoll se convinsese deja că Grundfos putea livra produse, soluții și servicii conform cerințelor. Municipalitatea a obținut o soluție completă de gestionare a apelor uzate prin adăugarea unui sistem de management de la distanță, Grundfos Connect Asset Monitor, precum și prin semnarea unui acord de prestare de servicii.
Soluția digitală permite operatorilor de pompe să monitorizeze și să gestioneze sistemele de pompare în siguranță și în mod fiabil printr-o conexiune la Internet. Soluția Grundfos este o alternativă la sistemele SCADA și este foarte ușor de utilizat, informațiile de stare, mesajele de alarmă și chiar datele în timp real despre pompe fiind prezentate pe un computer sau pe un dispozitiv mobil.
În baza acordului de prestare de servicii încheiat cu Grundfos, municipalitatea Tingvoll beneficiază de servicii specializate de service și întreținere pentru pompele sale SEV și sistemele conectate. Astfel se asigură nu numai funcționarea fiabilă a pompelor, acestea fiind gestionate de specialiști, dar se și eliberează resurse prețioase de personal intern pentru alte activități.
O soluție completă de gestionare a apelor uzate
La momentul redactării acestui articol, aproximativ 10 stații de pompare au fost echipate cu sistemele Dedicated Controls și Asset Monitor, soluția digitală pentru monitorizare și control de la distanță și urmează și multe altele. Pompele SEV din noile stații de pompare funcționează fără probleme; când pompele instalate în vechile stații de pompare se apropie de finalul duratei de funcționare, acestea pot fi înlocuite cu pompe SEV noi de la Grundfos.
Printre principalele beneficii de care se bucură municipalitatea Tingvoll sunt opțiunile de monitorizare furnizate prin Asset Monitor și faptul că municipalitatea a achiziționat o soluție completă de gestionare a apelor uzate, care include stații de pompare, pompe, tablouri de comandă, punere în funcțiune și operațiuni de service, toate asigurate de un singur furnizor: Grundfos. „Cu noul sistem, putem vedea în timp real tot ce se întâmplă la toate stațiile de pompare, ceea ce înseamnă că ne putem planifica mult mai bine lucrările de inspecție și întreținere”, spune Egil Betten.
„Dacă o pompă funcționează corect, nu este nevoie să trimitem pe cineva cu o dubă de service pentru a o verifica – putem vedea starea pompei pe computerele și smartphone-urile noastre. În acest fel economisim mult timp. De asemenea, faptul că un singur furnizor se ocupă de toate aceste aspecte ne ajută foarte mult. Nu trebuie să mă coordonez cu mai mulți furnizori, pentru că Grundfos se ocupă de tot. Am redus stresul și, în plus, economisim mult timp pe care îl putem folosi pentru alte lucruri”.
Egil Betten este mulțumit de asistența oferită de inginerii Grundfos; soluțiile implementate au ajutat departamentul său să își atingă obiectivele operaționale.
„Consider că echipele de vânzări și service de la Grundfos au făcut o treabă bună”, concluzionează acesta. „Sunt atenți la ce ne preocupă și ne-au ajutat pe tot parcursul implementării, de la prima discuție până la acordul de prestare de servicii. Acesta este tipul de angajament pe care îl caut la un furnizor extern, să ne ajute să facem o treabă bună pentru cetățenii de aici din Tingvoll.”
Pompele submersibile pentru ape uzate, marca Grundfos, tip SEV pot fi instalate în regim uscat fără sistem de răcire a motorului exterior.
Soluții furnizate de Grundfos
- Dedicated Controls (tablouri)
- Controlere pompe ape uzate
- Convertizoare de frecvență CUE
- Unități de control CU 362
- Monitorizare de la distanță
- Gestionarea alertelor de la distanță
- Control de la distanță
- Pompe ape uzate, SEV
- Stații de pompare prefabricate
- Punere în funcțiune
- Testare
- Acord de prestare de servicii
- Consultanță și asistență