Contextul
Severn Trent Water (STW) furnizează servicii de tratare a apei potabile și a apelor uzate în partea centrală a Angliei și o mică zonă din Țara Galilor. Operatorul de apă și canal furnizează pentru aproximativ 8 milioane de oameni servicii de tratare a apelor uzate și de alimentare cu apă.
Cu o perspectivă pe termen lung, STW a dorit foarte mult să își transforme rețeaua de apă uzată pentru a avea o platformă de date inteligentă în care analizele avansate să poată fi utilizate astfel încât procesul de luare a deciziilor să fie determinat de date.
Soluția
Soluțiile digitale Grundfos pentru aplicațiile de apă uzată au îndeplinit cerințele companiei SWT cu privire la o soluție de monitorizare a rețelei de ape uzate și, prin urmare, STW a decis să le utilizeze pentru Jocurile Commonwealth din iulie 2022.
STW avea nevoie de o soluție de monitorizare rentabilă și fiabilă care să ofere date utile, cu analize avansate, și să informeze cu privire la punctele slabe ale rețelei ce pot apărea ca urmare a numărului mare de vizitatori în zonă. Aproximativ 4,6 milioane de persoane au vizitat Jocurile în perioada 28 iulie 2022 - 8 august 2022. Cu ocazia Jocurilor, STW a solicitat implementarea soluției Grundfos Connect Sewer Insights. Soluția include o platformă de analiză a datelor care a fost utilizată pentru a monitoriza rețeaua Severn Trent Water din zona Birmingham pe durata Jocurilor.
Despre soluția Grundfos Connect Sewer Insights
Grundfos Connect Sewer Insights este o platformă inteligentă, de învățare automată și analiză a datelor, care face parte dintr-un sistem eficient de gestionare a rețelei de date. Platforma îi ajută pe utilizatori să își gestioneze în mod proactiv rețeaua de apă uzată, deoarece oferă vizibilitate completă asupra rețelei, se pot face previziuni și crește performanța. Acesta cuprinde patru elemente cu ajutorul cărora operatorii de apă uzată pot preveni deversările de ape uzate, reducând astfel poluarea.
Soluția Grundfos Connect Sewer Insights pentru STW utilizează senzori de nivel inteligenți IoT care într-o primă etapă au fost instalați în punctele de monitorizare strategice din rețea.
În a doua etapă, platforma a fost utilizată pentru analize predictive, bazate pe date automatizate; aceste analize sunt utile în activitatea operațională și aduc informații din întreaga reţea de apă uzată a STW.
Soluția combină datele referitoare la nivelul apelor uzate și al precipitațiilor pentru a emite alarme ce anunță care sunt zonele cu risc ridicat din rețeaua STW. Astfel, printr-un management proactiv se reduce probabilitatea de posibile deversări. Blocajele dintr-o rețea se formează în timp și sunt cauzate de resturile din rețea, inclusiv grăsimi, șervețele umede și fatberg-uri, ce duc la deversări de ape uzate.
O altă cauză majoră a deversărilor o reprezintă cantitatea semnificativă de precipitații care, combinate cu nivelul apelor uzate dintr-o rețea, contribuie, de asemenea, la producerea deversărilor.
Soluția furnizează informații pentru detectarea acestor blocaje pe măsură ce se formează, oferind companiei STW timpul necesar pentru a elimina în mod proactiv blocajele și pentru a preveni deversările înainte ca acestea să se producă.
Dispozitivele IoT Grundfos Sense Level (parte a soluției Grundfos Connect Sewer Insights) utilizează tehnologia senzorilor fără contact pentru a monitoriza nivelul din canalizare și pentru a trimite datele către o platformă de colectare și de gestionare a datelor. Platforma de vizualizare a datelor prezintă aceste informații în mod concis. Combină datele din rețeaua de canalizare cu rapoartele anterioare și cu prognozele referitoare la precipitaţii pentru a furniza informații reale, la zi, inclusiv alarme privind detectarea de blocaje parțiale în canalizare.
Rezultatul
Principalul avantaj pentru STW a fost obținerea de date corecte din rețea, despre punctele slabe ale rețelei, probleme ce au apărut ca urmare a numărului mare de vizitatori din timpul Jocurilor. La câteva zile de la implementare, platforma a detectat un blocaj și STW a reușit să elimine acest blocaj înainte să se producă o poluare cauzată de deversare. Pe durata Jocurilor, în locațiile unde s-a utilizat soluția Grundfos, niciun blocaj nu a rămas nedetectat.
Toate blocajele detectate au fost eliminate înainte de a cauza deversări. Prin implementarea soluției Grundfos, STW a respectat standardele de mediu și și-a păstrat buna reputație; a furnizat un serviciu constant, de calitate, în timpul Jocurilor Commonwealth-ului și nu au avut loc incidente cu deversări.