Informații despre pompe și cele două tipuri principale de pompe
O introducere generală succintă cu privire la pompele de refulare și pompele centrifuge.
Din suprafața Pământului, 72 % este acoperită cu apă, dar numai 3,5 % din acest volum este apă proaspătă. Europenii folosesc, în medie, aproximativ 150 litri, iar locuitorii Statelor Unite 380 litri de apă dulce pe zi.
Cum se transportă toată apa către și de la utilizatori? Pur și simplu prin utilizarea pompelor, deci vedem cu ușurință de ce pompele au un rol vital în susținerea vieții pe planeta noastră.
În medie, sistemele de pompare industriale reprezintă aproape 25 % din cererea de energie electrică industrială.
Pompele sunt dispozitive care ridică sau transferă lichide și sunt disponibile în multe forme și construcții, dar, în general, se clasifică în funcție de cele două principii de funcționare de bază: Pompe de refulare și pompe centrifuge.
Pompele de refulare sunt disponibile ca pompe cu mișcare alternativă sau pompe cu piston. Avantajele acestui concept de pompă sunt:
- Randamentul ridicat,
- Posibilitatea de utilizare pentru măsuri foarte precise de volum,
- Posibilitatea de a genera presiuni foarte mari,
- Posibilitatea de a se amorsa singure și crea aspirație pentru a pompa apa de la un nivel mai scăzut.
Pompele centrifuge sunt, de departe, cel mai popular model și reprezintă peste 80 % dintre toate pompele din lume.
Avantajele sunt:
- Construcția foarte simplă și, ca urmare, costuri scăzute și lucrări limitate de întreținere,
- Crearea unui debit uniform,
- Posibilitatea de a pompa volume foarte mici sau foarte mari.