Learn
Când pompele scad în eficiență, costurile de exploatare cresc
Pe măsură ce pompele se uzează, performanța acestora scade. În cazul unui randament mai mic, costurile energetice cresc. Acest proces este inevitabil și implacabil. Adesea, operatorii de rețele de apă nu observă și nici nu iau în considerare acest aspect - dacă fluxul de apă subterană satisface cererea, atunci care este problema?
Realitatea este că beneficiile de cost sunt tangibile - și sunt evidente doar în cazul în care compania furnizoare de apă are la dispoziție datele corecte. Și nu este suficient să verificați plăcuța de identificare a pompei sau să presupuneți că sunt încă aplicabile curbele de pompă aferente pompei uzate. Grundfos vă oferă un generator online de curbe ce vă permite să generați nivelul actual al curbelor de randament și raportului Q/H pentru compararea ușoară cu curba pompei în momentul instalării.
Generatorul de curbe GPC este disponibil în Grundfos Product Center
Dacă nu aveți acces la valorile necesare, forajistul dumneavoastră vă va ajuta.
Pasul 1: Notați informațiile aferente pompei și generați din GPC curba originală a pompei
Pasul 2: Măsurați debitul (Q), presiunea de refulare (H), nivelul apei și puterea (P1) la turația maximă a pompei (dacă folosiți un VFD), în următoarea ordine:
a. Cu vana închisă (nivel static al apei) Vă rugăm să rețineți că pompa nu trebuie lăsată să funcționeze mai mult de 30 de secunde la debit zero Nivelul apei la debit zero trebuie măsurat fără ca pompa să funcționeze.
b. Măsurați și repetați cu câteva puncte în plus cu debite diferite (utilizați vana pentru a modifica debitul) Lăsați întotdeauna un timp de corecție pentru noul nivel dinamic al apei Cu cât sunt introduse mai multe puncte, cu atât este mai mare precizia
c. Cu vana complet deschisă (nivel dinamic al apei)
Pasul 3: Din date este generată o a doua curbă pentru compararea cu curba inițială a pompei. Este generat un raport PDF care arată scăderea randamentului și economiile potențiale.
• Adesea, când sunt analizate pompele cu o vechime de la 5 la 10 ani și mai mare, economiile de cost vor avea o magnitudine ce va justifica extragerea pompei și examinarea cauzei scăderii randamentului.
• Dacă motivul este blocarea sau pierderea de presiune din cauza pierderilor de apă sau defecțiunii mecanice, atunci o simplă reparație sau curățare poate readuce randamentul la niveluri optime.
• Dacă din istoricul pompei și amploarea scăderii punctului de funcționare rezultă că sunt inevitabile costurile suplimentare, este necesară investiția într-o nouă pompă. Timpul de amortizare a investiției este deseori surprinzător de rezonabil.
• Dacă nu dețineți în prezent o pompă Grundfos, puteți utiliza Auditul pompei (Grundfos Pump Audit) pentru a identifica consumul de energie și economiile potențiale de energie și pentru a primi recomandări legate de realizarea acestor economii de energie.
Vorbiti cu forajistul dumneavoastră sau cu reprezentantul dumneavoastră Grundfos pentru a înțelege mai multe cu privire la avantajele menținerii randamentului pompei la un nivel înalt
Q = Debit
H= Presiune
(utilizați senzorul de nivel pentru a măsura H STATICĂ și H DINAMICĂ )
H DIFERENȚĂ = H DINAMICĂ * + H INDICATOR + H FRICȚIUNE **
* Fără debit, H DINAMICĂ este aceeași cu H STATICĂ
**: Clientul decide dacă va calcula H FRICȚIUNE
(H FRICȚIUNE este pierderea cauzată de fricțiune în conductele de la pompă la indicatorul de presiune. Utilizați „Calculator pierderi prin fricțiune în conducte” în GPC din „Instrumente”)
Ghid pas cu pas pentru calcularea scăderii randamentului
1.Din Grundfos Product Center (product-selection.grundfos.com), găsiți pompa dumneavoastră SP actuală completând denumirea completă a pompei direct în câmpul ' CĂUTARE ':
2.Odată ce aveți pe ecran informațiile despre pompa dumneavoastră actuală, faceți clic pe „ afișați opțiuni avansate ' și apoi ' alte curbe, urmat de „ introduceți propria curbă”:
3.Apoi apare următorul ecran și trebuie să introduceți valori pentruQ , H și P1:
4.Când ați introdus valori pentru Q, H și P1 și ați făcut clic pe ' generare pdf', primiți următorul raport. Linia punctată prezintă scăderea performanței și consumul de energie modificat:
Concluzie: Curba arată că pentru a menține un debit de 17m3, consumul de energie a crescut cu 1 kW. Cu o cerință de pompare de 9 ore pe zi, se ajunge la 3.285 kWh pe un an o creștere de 16% a consumului de energie.
Cum puteți selecta pompa direct pe telefon, din orice locație
Din birou, pe teren sau pe drum, selecția pompelor trebuie să fie ușor de realizat. Puteți accesa informațiile despre pompă și instrumentele online de care aveți nevoie in Grundfos Product Center.