Articol
Ce este colectarea apei de ploaie și cum funcționează?
Factura de apă vă afectează bugetul sau vă doriți o locuință mai sustenabilă?
Mulți dintre noi avem încredere că apa care curge de la robinete este sigură pentru băut și gătit. Dar această apă curată este utilizată și pentru spălarea rufelor, pentru baie și pentru udarea gazonului – toate acestea fiind activități în care puteți înlocui sau completa cu ușurință apa municipală cu un sistem de utilizare a apei de ploaie. Odată instalate, aceste sisteme fac ca apa de ploaie să fie disponibilă pentru nevoile zilnice, ceea ce vă ajută să reduceți atât consumul de apă municipală, cât și costurile.
Cum funcționează colectarea apei de ploaie?
Ideea de a folosi apa de ploaie pentru a îndeplini activități casnice poate părea ciudată, dar poate nu știți că colectarea apei de ploaie este o practică ce datează de milenii! Există dovezi că a fost folosită atât în Grecia antică, cât și în Roma antică.
Atunci când plouă, apa de ploaie care nu este absorbită în sol va fi preluată de canalizarea stradală, ajungând în cele din urmă în pârâuri și râuri. Colectarea apei de ploaie este o modalitate de a colecta și stoca o parte din această apă suplimentară pentru a o reutiliza în rutina casei.
Partea cea mai bună? Apa de ploaie este o sursă de apă complet gratuită, care vă oferă un grad mai mare de control asupra alimentării cu apă.
Conform ONU și Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), o persoană are nevoie în medie de 50-100 de litri de apă pe zi pentru a-și satisface majoritatea nevoilor de bază.
Așadar, câtă apă de ploaie puteți colecta? Diverse surse estimează că fiecare metru pătrat (m²) de spațiu de pe acoperiș colectează aproximativ 1 litru (l) de apă pentru fiecare milimetru (mm) de precipitații.
Pentru a estima cantitatea maximă de apă pe care o puteți colecta acasă, puteți utiliza următorul calcul:
[dimensiunea acoperișului în m²] x [precipitații lunare în mm] x [1 l]
De exemplu, dacă ne uităm la precipitațiile lunare din zona dumneavoastră geografică și constatăm că este o medie de 100 mm pe lună, putem calcula că un acoperiș de 100 m² poate capta aproximativ 10.000 de litri de apă de ploaie în fiecare lună.
Dacă o familie de patru persoane, preocupată de utilizarea apei, consumă 400 de litri de apă pe zi, cei 10.000 de litri de apă colectați pot furniza cea mai mare parte din cei 12.400 de litri de care ar avea nevoie într-o lună de 31 de zile! Chiar dacă nu vă propuneți să înlocuiți complet consumul de apă municipală, această cantitate este mai mult decât suficientă pentru activitățile care consumă multă apă, cum ar fi trasul apei la toaletă sau utilizarea mașinii de spălat rufe.
Înțelegerea colectării apei de ploaie
În acest moment, „colectarea apei de ploaie” ar putea evoca imaginea simplă a unui butoi lăsat afară pentru a colecta apa de ploaie. Este adevărat: Cea mai simplă metodă de colectare a apei constă în poziționarea unei găleți sau a unui butoi sub burlanul de scurgere al acoperișului casei, pentru a direcționa apa care cade.
Dar nu toate metodele sunt la fel – totul depinde pentru ce doriți să utilizați apa de ploaie și cât de multă doriți să colectați.
Deși metoda butoiului vă poate ajuta să colectați suficientă apă de ploaie pentru a uda plantele sau pentru a vă spăla mașina, este o cantitate relativ mică și cu siguranță nu va acoperi toate nevoile lunare de apă ale familiei dumneavoastră.
Pe de altă parte, sistemele mai sofisticate de colectare a apei de ploaie necesită filtrarea apei, rezervoare de stocare și pompe de presiune pentru a aduce apa curată în casă. Acestea nu numai că vă oferă o capacitate de stocare mult mai mare, de care aveți nevoie pentru a reutiliza apa de ploaie pentru activitățile casnice care nu necesită apă potabilă curată, dar pot stoca și o rezervă de apă pentru 2-3 luni, recomandată de experții noștri.
Pentru început, vă putem spune că sistemele de pompe de creștere a presiunii vă asigură că vă puteți baza pe un acces confortabil la apă în casa dumneavoastră, în fiecare zi.
Aflați cum o soluție de creștere a presiunii apei face din presiunea constantă a apei noul standard.