Articol
De ce este atât de mare factura mea de apă?
Doriți să economisiți apă acasă, dar nu știți cum să procedați? Există o mulțime de modalități prin care vă puteți reduce consumul de apă fără să observați – îmbunătățindu-vă în același timp confortul zilnic. Continuați să citiți și descoperiți de ce economisirea apei nu este nicicum un inconvenient.
Cum îmi pot reduce factura de apă?
Dacă v-ați întrebat vreodată de ce facturile la apă sunt atât de mari, există o mulțime de soluții simple care vă pot ajuta să reduceți consumul și cheltuielile casnice.
De exemplu, în loc să țineți dușul sau robinetul deschis pentru ca apa să ajungă la temperatura potrivită, economisiți ușor din start făcând un duș mai rece timp de câteva secunde sau umplând o sticlă de apă în timp ce lăsați robinetul să curgă. De asemenea, ați putea găsi o modalitate de a obține apă caldă instantaneu (mai multe detalii în continuare).
Pe de altă parte, ați putea începe să folosiți apă nepotabilă pentru aparatele care se pretează la utilizarea apei de ploaie – cum ar fi rezervorul de la toaletă, mașina de spălat rufe sau chiar furtunul de grădină. Dacă ne gândim că doar toaletele noastre aduc un aport de aproximativ 30% la consumul mediu total de apă al gospodăriei, aceasta este o indicație a cât de mult ați putea economisi dacă ați folosi apa de ploaie. Atât în ceea ce privește consumul de apă, cât și facturile.