Descărcați EPD-uri

Următoarele pompe Grundfos au primit EPD-uri recunoscute la nivel internațional din partea Institutului Bauen und Umwelt. Descărcați EPD-urile de pe site-ul institutului făcând clic pe linkurile de mai jos.

ALPHA1 L

Pompă de circulație

ALPHA1 L

ALPHA1 N

Pompă de circulație

ALPHA1 N

ALPHA2 L

Pompă de circulație

ALPHA2 L

ALPHA2 N

Pompă de circulație

ALPHA2 N

SOLOLIFT2 WC-3

Stație de pompare

Sololift2 WC-3

SOLOLIFT2 CWC-3

Stație de pompare

Sololift2 CWC-3

KPVS

Pompă cu carcasă divizată

KPVS 8015 (250hp)
KPVS 6015,8015,1015,1020 (200hp)

Sustenabilitatea la Grundfos

Sustenabilitatea a fost întotdeauna în centrul activității Grundfos – dezvoltarea soluțiilor noastre eficiente energetic pentru apă și a soluțiilor digitale este domeniul în care putem avea cel mai mare impact asupra unora dintre cele mai critice provocări ale lumii. Documentația noastră transparentă vă sprijină în propriile decizii privind construcțiile sustenabile.

Un pas mai aproape de certificări

EPD-urile Grundfos contribuie direct la certificările pentru clădiri verzi. Acestea vă ajută să obțineți puncte LEED, BREEAM și DGNB, să simplificați procesele de certificare și să mențineți proiectele pe drumul cel bun.

Documentație verificată, în care puteți avea încredere

Fiecare EPD Grundfos detaliază amprenta de mediu a unui produs, de la materiile prime până la sfârșitul ciclului de viață. Acest lucru vă oferă date verificate, în conformitate cu ISO 14025 și EN 15804, indicatori cuantificați și un proces simplificat de specificare și aprobare.

Pregătite pentru viitor, pentru a răspunde reglementărilor tot mai stricte

Odată cu înăsprirea reglementărilor privind sustenabilitatea la nivel mondial, proiectele fără documentație adecvată riscă întârzieri sau sancțiuni. EPD-urile Grundfos sunt cheia pentru a evita aceste riscuri. Ele îndeplinesc toate cerințele actuale și viitoare, oferindu-vă încrederea că specificațiile dumneavoastră sunt concepute pentru a rezista în timp.

Noutăți, perspective și actualizări

Abonați-vă la newsletterul Grundfos destinat inginerilor consultanți și rămâneți la curent cu cele mai recente perspective din industrie, actualizări de produse și îndrumare de specialitate – pentru a fi mereu cu un pas înainte în proiectare, inovație și performanța sistemelor.

Explorați Grundfos mai departe

Descoperiți mai multe pe cont propriu despre produsele și serviciile noastre, rămâneți la curent cu noutățile în Grundfos Product Center sau explorați ofertele și serviciile Grundfos pe industrii.