Ghid cu instrucțiuni

Cum să preîncărcați presiunea în rezervorul de presiune integrat al SCALA2

Urmăriți videoclipul și aflați cum să preîncărcați presiunea în rezervorul de presiune integrat al SCALA2.

Verificarea presiunii de preîncărcare

Grundfos recomandă reglarea presiunii de preîncărcare în rezervorul de presiune integrat al SCALA2 în timpul instalării, urmată de o verificare anuală Acest lucru se datorează faptului că toate sistemele de presiune cu vase de expansiune de aer necesită o presiune adecvată de preîncărcare pentru o funcționare optimă. Nemenținerea presiunii adecvate de preîncărcare poate duce la probleme precum funcționare zgomotoasă, presiune fluctuantă, risc crescut de deteriorare și consum mai mare de energie.

Pasul 1: Opriți și depresurizați sistemul

Opriți SCALA2 apăsând butonul STOP. Pentru a depresuriza sistemul, închideți conducta de alimentare și fie deschideți un robinet pentru a elibera orice presiune rămasă în sistem, fie deconectați pompa de la conducte.

Pasul 2: Reglați presiunea aerului

Deșurubați capacul supapei de aer de pe rezervorul sub presiune. Pompați în aer până când este atinsă presiunea necesară, care ar trebui să fie 70% din valoarea valorii de referință/presiunea de refulare dorită (vezi tabelul de mai jos pentru setările optime ale presiunii de preîncărcare a rezervorului). Montați din nou și strângeți bine capacul supapei de aer.

Pasul 3: Redeschideți supapa de alimentare și reporniți SCALA2

Deschideți supapa de întrerupere a alimentării și porniți din nou SCALA2.

Setarea optimă a presiunii de preîncărcare a rezervorului – Bar (Psi)

Grundfos recomandă asigurarea unei presiuni optime de preîncărcare la instalația pompei, setând presiunea la 70% din valoarea valorii de referință / presiunea de refulare dorită și niciodată peste aceasta. SCALA2 este livrat cu o presiune implicită de preîncărcare de 1,8 bar/26 Psi, datorită reglementărilor de transport, și un punct de referință implicit de 3 bari/44 psi, care este presiunea optimă de descărcare pentru majoritatea gospodăriilor. Presiunea corectă de preîncărcare trebuie reglată în funcție de valoarea valorii de referință atunci când este instalată.

Alte opțiuni de îndrumare