Slučaj
Norveška opština dobija pregled statusa pumpne stanice uz novo rešenje za upravljanje otpadnim vodama
„Stalno tražimo načine da naše poslovanje učinimo malo efikasnijim, a prvi korak je da znamo šta se dešava u našoj mreži“, kaže Egil Betten, tehničar u opštini Tingvoll u Norveškoj. „Da bismo pružili uslugu koju naši građani i administracija očekuju od nas, potrebno je da znamo status svih naših pumpnih stanica.“
Opština Tingvoll, Norveška
Površina: 321 km2
Gustina naseljenosti: približno 2970 stanovnika (zaključno sa trećim kvartalom 2021. godine)
Gustina naseljenosti: 9 osoba/km2
(prosek u Norveškoj: 15/km2)
Dužina mreže za otpadne vode: 28 km Pumpne stanice: 10
Cilj: visok nivo usluga, optimizovano korišćenje resursa
Opština Tingvoll se nalazi na prelepom poluostrvu u zapadnoj Norveškoj, okružena fjordovima sa tri strane. Dobro razvijeno, ali retko naseljeno područje obuhvata mrežu otpadnih voda dugu 28 km sa 10 automatskih pumpnih stanica kojima upravlja opštinsko odeljenje za otpadne vode. Ciljevi odeljenja su jasni: pružanje visokokvalitetnih usluga za otpadne vode, uz istovremeno optimizovanje korišćenja kadrovskih resursa i opreme.
Da bi se postigla oba ova cilja, opština Tingvoll je odlučila da modernizuje svoju mrežu otpadnih voda, a projekat je započeo hitnim problemom koji je trebalo rešiti: Stare pumpe u jednoj automatskoj pumpnoj stanici trebalo je zameniti. Pošto opština Tingvoll nije bila zadovoljna uslugom proizvođača, potražila je drugog partnera i pozvala Grundfos da bi dobila ponudu za zamensku pumpnu stanicu.
Pouzdane pumpe sa inteligentnim upravljanjem
Grundfos je isporučio prefabrikovanu pumpnu stanicu opremljenu Grundfos SEV pumpama za otpadne vode, CUE frekventnim regulatorima, CU 362 kontrolnom tablom i rešenjem Dedicated Controls za upravljanje pumpama. SEV pumpe su instalirane na suvom principu na vrhu jame sa usisnim cevima koje ulaze u jamu. Pumpe se kontrolišu pomoću Grundfos Dedicated Controls, rešenja za upravljanje pumpama za otpadne vode koje pruža inteligentnu kontrolu u realnom vremenu na osnovu konstantnih proračuna protoka i zapremine i automatski podešava performanse pumpe kako bi se uskladile sa trenutnim zahtevima za rad.
Stanicu je Grundfos ugradio i pustio u rad i ubrzo je počela da radi kako je planirano. Na osnovu dobrih performansi, opština Tingvoll je zatražila od Grundfosa da nadogradi kontrolne ormare svih ostalih automatskih pumpnih stanica na Dedicated Controls.
Grundfos je sarađivao sa lokalnim proizvođačem razvodnih tabli koji je napravio montažne ploče sa potrebnom opremom, koje je zatim lokalni električar montirao u postojeće ormare. Grundfos je ponovo obavio puštanje u rad i testiranje instalacije.
Montirana prefabrikovana pumpna stanica sa Grundfos opremom
Odlične opcije za praćenje i servisiranje
Sada je odeljenje za otpadne vode u opštini Tingvoll bilo uvereno da je Grundfos u stanju da isporuči proizvode, rešenja i usluge koji odgovaraju njihovim zahtevima. Opština je završila svoje kompletno rešenje za upravljanje otpadnim vodama dodavanjem sistema za daljinsko upravljanje, Grundfos Connect Asset Monitor, kao i potpisivanjem ugovora o servisiranju.
Digitalno rešenje omogućava operaterima pumpi da bezbedno i pouzdano prate i upravljaju pumpnim sistemima preko internet veze. Sistem nudi alternativu namenskim SCADA sistemima i veoma je jednostavan za korišćenje, prikazujući informacije o statusu, poruke o alarmu, pa čak i trenutne podatke o pumpama na računaru ili mobilnom uređaju.
Ugovor o servisiranju sa Grundfos-om znači da opština Tingvoll dobija specijalizovano servisiranje i održavanje pumpi za svoje kritične SEV pumpe i povezane sisteme. Ovo ne samo da obezbeđuje pouzdan rad pumpi jer pumpama upravljaju stručnjaci; takođe oslobađa dragocene interne resurse za druge zadatke.
Kompletno rešenje za upravljanje otpadnim vodama
U vreme pisanja ovog teksta, približno 10 pumpnih stanica je opremljeno Dedicated Controls i Asset Monitor sistemom, digitalnim rešenjem za daljinsko praćenje i kontrolu, a još više njih je na putu. SEV pumpe u novim pumpnim stanicama rade bez ikakvih problema; kada se pumpe ugrađene u starim pumpnim stanicama približe kraju životnog veka, mogu se zameniti novim Grundfos SEV pumpama.
Najveće koristi za opštinu Tingvoll su opcije praćenja koje pruža Asset Monitor i činjenica da je opština stekla kompletno rešenje za upravljanje otpadnim vodama koje uključuje pumpne stanice, pumpe, kontrole, puštanje u rad i servis, sarađujući samo sa jednim dobavljačem: a to je Grundfos. „Sa novim sistemom možemo da vidimo šta se dešava na svim pumpnim stanicama u realnom vremenu, a to znači da možemo mnogo bolje da planiramo naše inspekcije i radove na održavanju“, kaže Egil Betten.
„Ako pumpa radi dobro, ne moramo da šaljemo nekoga u servisnom kombiju da je proveri – možemo da vidimo njen status na našim računarima i pametnim telefonima. To nam štedi mnogo vremena. Takođe, olakšava nam život to što za sve ovo sarađujemo samo sa jednom kompanijom. Ne moram da se koordiniram sa nekoliko dobavljača, jer Grundfos radi sve. To je olakšanje za mene, a znači da štedimo mnogo vremena koje možemo da iskoristimo za druge stvari.“
Egil Betten je zadovoljan sa pomoći koju pružaju Grundfos zaposleni, a koja je pomogla njegovom odeljenju da dostigne svoje operativne ciljeve.
„Mislim da su momci iz Grundfos prodaje i servisa bili prilično dobri“, zaključuje on. „Imali su razumevanja za naše brige i pomagali su nam tokom celog procesa, od našeg prvog kontakta do ugovora o servisiranju. To je vrsta posvećenosti koju tražim kod spoljnog dobavljača i to nam je definitivno pomoglo da obavljamo svoj posao za građane ovde u Tingvollu.“
Potopne Grundfos SEV pumpe za otpadne vode mogu se instalirati na suvo bez spoljašnjeg hlađenja motora.
Rešenja koja isporučuje Grundfos
- Dedicated Controls
- Kontrole pumpi za otpadne vode
- CUE frekventni regulatori
- CU 362 kontrolne jedinice
- Daljinsko praćenje
- Daljinsko upravljanje upozorenjima
- Daljinsko upravljanje
- SEV pumpe za otpadnu vodu
- Unapred pripremljene pumpne stanice
- Puštanje u pogon
- Testiranje
- Ugovor o servisiranju
- Konsalting i podrška