Članak
Ubrzajte uvođenje inteligentnih rešenja
Potražnja za pametnim HVAC proizvodima prosto cveta. Budite na čelu radi ostvarenja fantastičnih mogućnosti prodaje.
Činjenice u vezi pametnih proizvoda
Instalateri prijavljuju povećanu potražnju za pametnim proizvodima; više u oblasti HVAC nego u drugim kategorijama.
70% instalatera očekuje da će morati da steknu znanje o programiranju za pametne građevinske instalacije.
30% instalatera smatra da je većina pametnih građevinskih rešenja laka za ugradnju.
Krajnji korisnici žele pametne proizvode radi veće uštede energije
Klijenti žele uštedu energije više od udobnosti i lakoće upotrebe. Pomozite klijentima i ostvarite za njih.
Pametni proizvodi, bolji sistemi za grejanje
Da li ste znali da je 200 miliona cirkulacionih pumpi širom sveta neefikasno? Samo zamena stare cirkulacione pumpe može uštedeti do 75% energije.
Možete učiniti veliku razliku u doprinosu da se ovo dogodi i imati pozitivan uticaj na račune za električnu energiju vaših klijenata i životnu sredinu u Evropi.
Izvor: USP Marketing Consultancy B.V. (2022), Nadzorno telo mehaničkih instalacija u Evropi Q3 2022. Kvartalni telefonski intervjui sa oko 650 registrovanih kompanija za instalaciju HVAC sistema i vodoinstalatera podeljenih na 6 glavnih evropskih tržišta.