Članak
Zašto je moj račun za vodu tako visok?
Želite da uštedite vodu kod kuće, ali ne znate kako da to uradite? Postoji mnogo načina na koje možete smanjiti potrošnju vode, a da to niste ni primetili – istovremeno poboljšavajući dnevni komfor. Nastavite da čitate i otkrijte zašto ušteda vode ne znači da morate sebi da pravite neprijatnosti.
Kako mogu da smanjim račun za vodu?
Ako ste se ikada zapitali zašto su vam računi za vodu tako visoki, postoji mnogo lakih rešenja koja vam mogu pomoći da smanjite potrošnju i troškove domaćinstva.
Na primer, umesto da pustite tuš ili slavinu pre nego što voda postigne odgovarajuću temperaturu, lako uštedite tako što ćete prihvatiti hladniji tuš na nekoliko sekundi ili napuniti flašu vode dok pustite slavinu da radi. Takođe možete pronaći način da dobijete trenutnu toplu vodu (više o tome u nastavku).
Na drugim mestima, mogli biste da počnete da koristite vodu koja nije za piće za uređaje u kojima bi kišnica mogla da obavi posao - kao što je vaš toalet, mašina za veš ili čak vaše baštensko crevo. Kada uzmete u obzir da sami naši toaleti čine otprilike 30% ukupne prosečne upotrebe vode u domaćinstvu, to je pokazatelj koliko biste mogli da uštedite prelaskom na kišnicu. I u pogledu potrošnje vode i računa.