Ta vara på solens energi för ett mer hållbart klimat
Grundfos har i över 40 år tillverkat hållbara lösningar för vattenförsörjning. Faktum är att vi var först i världen med att lansera soldrivna vattenpumpar 1980. Nu är det dags att vi börjar använda borrhålspumpar som drivs av solceller även i Sverige, en lösning som passar utmärkt för bevattning, fritidshus eller avlägset belägna anläggningar som i fjällvärlden. Vi har ett komplett utbud med pumpar, solceller och styrenheter.
Med ett solenergisystem från Grundfos får du en lösning med låga driftskostnader och inga energikostnader. Ett korrekt optimerat system säkerställer lång livslängd med minmalt underhålls- och servicebehov. Kontakta gärna Grundfos för råd och support för att säkerställa leverans av rätt optimerad solenergilösning.
Kliv in i framtiden med Solenergi på ett enkelt sätt
Kom igång med din solenergiresa med vår videoserie "Solenergi på ett enkelt sätt". Lär dig mer om solenergimarknaden, tillgängliga lösningar, hur du dimensionerar soldrivna pumpar och mycket mera.
Grundfos solenergilösning för hållbar vattenförsörjning
Vill du minska kostnaderna och ditt koldioxidavtryck, och samtidigt optimera prestandan? Titta på videon för att se hur det är möjligt och upptäck fördelarna med vår nya solenergilösning.
Solvattenlösningar upp till 250 kW med den nya RSI
Den nya växelriktaren (RSI) gör det möjligt att använda förnybar energi som primärenergikälla för pumpar upp till 250 kW. Detta innebär att både vattenverk, jordbrukare och privata hushåll kan spara energikostnader för sin vattenförsörjning.
Kombinera solenergi med elektricitet från en annan källa för att säkerställa en stabil strömförsörjning
Grundfos PowerAdapt är en energilösning som säkerställer konstant uteffekt genom att, vid behov, komplettera solenergi med elektricitet från en extra källa, t ex en generator eller elnätet. Lösningen gör att du kan behålla solenergi som din huvudsakliga energikälla, men säkertställer samtidigt en jämn strömförsörjning över dygnet.
Med fokus på hållbarhet och minskade energikostnader
Grundfos solenergilösningar ger en driftsäker vattenförsörjning, eliminerar energikostnaderna och erbjuder ett hållbart alternativ som är oberoende av elnätet. Oavsett applikation ger solenergilösningar oöverträffad flexibilitet för en ekonomiskt och miljömässigt hållbar vattenförsörjning.
SQFlex erbjuder en miljövänlig lösning för vattenförsörjning
Baserad på förnybara energikällor som sol- och vindkraft, erbjuder den dränkbara grundvattenpumpen SQFlex den perfekta lösningen för vattenförsörjning i avlägsna områden där vatten är en bristfällig resurs och strömförsörjningen är obefintlig eller opålitlig.
Utforska andra Grundfos-lösningar med driftsäkra grundvatteninstallationer
Är du intresserad av att förbättra dina kunskaper om denna applikation?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.
Få svar på dina frågor om denna applikation
Vi har samlat vanliga frågor och deras svar på ett ställe. Se de vanligaste frågorna nedan eller gå till Grundfos FAQ för en komplett lista med svar på dina frågor om våra produkter.